LMUD, LMUDM - 리니어부시 - 중간형
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/lmudm.prj},{NB=LMUD12},{MATOC=52100 Bearing Steel},{HARDOC=58HRC~},{STOC=},{MATR=Resin (Duracone M90 or Equivalent)},{OT=-20~80},{AC=Seal},{MATS= Nitrile Rubber},{GREASE=},{DDRR=12},{DDRRTOL=0/-0.010},{D=21},{L=47},{LTOL=0/-0.3},{B=30.0},{BTOL=0/-0.5},{W=1.30},{D1=20.0},{RR=0.8},{ESS=0.015},{BR=4},{CD=634},{CO=814},{ASM=6.20},{MASS=54}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATOC
외통 재질
ⁿ/ₐ
HARDOC
외통경도
ⁿ/ₐ
MATB
볼 소재
ⁿ/ₐ
MATR
Retainer Material
ⁿ/ₐ
OT
사용환경온도(섭씨온도)
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
MATS
씰 재질
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
L
[mm]
LTOL
L공차
[mm]
B
[mm]
BTOL
B 공차
[mm]
W
[mm]
D1
[mm]
RR
r
[mm]
ESS
편심도(최대)
[mm]
BR
볼조열
ⁿ/ₐ
CD
기본정격하중 C (동)
[N]
CO
기본정격하중 Co (정)
[N]
ASM
정적허용모멘트
[N*m]
MASS
질량
[g]
LMUD6
LMUD6
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
6
0/-0.010
12
0/-0.013
29
0/-0.3
20.0
0/-0.5
1.10
11.5
0.4
0.015
4
226
310
1.42
12
LMUD8
LMUD8
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
8
0/-0.010
15
0/-0.013
37
0/-0.3
25.0
0/-0.5
1.10
14.3
0.4
0.015
4
310
452
2.12
27
LMUD10
LMUD10
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
10
0/-0.010
19
0/-0.016
47
0/-0.3
30.0
0/-0.5
1.30
18.0
0.4
0.015
4
508
718
4.37
49
LMUD12
LMUD12
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
12
0/-0.010
21
0/-0.016
47
0/-0.3
30.0
0/-0.5
1.30
20.0
0.8
0.015
4
634
814
6.20
54
LMUD13
LMUD13
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
13
0/-0.010
23
0/-0.016
47
0/-0.3
30.0
0/-0.5
1.30
22.0
0.8
0.015
4
640
826
6.20
69
LMUD16
LMUD16
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
16
0/-0.010
28
0/-0.016
56
0/-0.3
35.0
0/-0.5
1.60
27.0
0.8
0.015
4
1164
1448
13.10
112
LMUD20
LMUD20
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
20
0/-0.012
32
0/-0.019
65
0/-0.3
40.0
0/-0.6
1.60
30.5
0.8
0.020
5
1554
2068
18.30
152
LMUD25
LMUD25
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
25
0/-0.012
40
0/-0.019
83
0/-0.3
55.0
0/-0.6
1.85
38.0
2.0
0.020
6
1725
3068
25.30
332
LMUD30
LMUD30
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
30
0/-0.012
45
0/-0.019
90
0/-0.3
71.3
0/-0.6
1.85
42.5
2.0
0.020
6
2440
3974
42.70
422
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청