LHTS, LHTSF - 리니어부시 - 미니플랜지붙이 - 탭붙이형 (공간절약형) - 사각 플랜지
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhts.prj},{NB=LHTS12},{MATR=R},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=12},{D=21},{L=30},{H=37},{T=6},{M=M4},{MMAX=4},{PCD=29},{W=28},{ESS=0.012},{PD=0.012},{BR=4},{CD=412},{CO=598},{MASS=66}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATOC
외통 재질
ⁿ/ₐ
HARDOC
외통경도
ⁿ/ₐ
MATB
볼 소재
ⁿ/ₐ
OT
사용분위기온도
[°C]
AC
부속품
ⁿ/ₐ
MATS
씰 재질
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
L
[mm]
LTOL
L공차
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
M
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
ESS
편심
[mm]
PD
직각도
[mm]
BR
볼(열수)
ⁿ/ₐ
CD
기본정격하중 C (동)
[N]
CO
기본정격하중 Co (정)
[N]
MASS
질량
[g]
LHTS6
LHTS6
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
6
0/-0.009
12
0/-0.013
19
±0.3
23
5
M3
17
18
0.012
0.012
4
206
265
19
LHTS8
LHTS8
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
8
0/-0.009
15
0/-0.013
24
±0.3
27
5
M3
21
21
0.012
0.012
4
265
380
30
LHTS10
LHTS10
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
10
0/-0.009
19
0/-0.016
29
±0.3
34
6
M4
26
26
0.012
0.012
4
372
549
61
LHTS12
LHTS12
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
12
0/-0.009
21
0/-0.016
30
±0.3
37
6
M4
29
28
0.012
0.012
4
412
598
66
LHTS13
LHTS13
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
13
0/-0.009
23
0/-0.016
32
±0.3
38
6
M4
30
30
0.012
0.012
4
510
784
78
LHTS16
LHTS16
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
16
0/-0.009
28
0/-0.016
37
±0.3
43
6
M4
35
33
0.012
0.012
4
775
1180
108
LHTS20
LHTS20
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
20
0/-0.010
32
0/-0.019
42
±0.3
48
8
M5
39
37
0.015
0.015
5
882
1370
159
LHTS25
LHTS25
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
25
0/-0.010
40
0/-0.019
59
±0.3
56
8
M5
47
45
0.015
0.015
6
980
1570
314
LHTS30
LHTS30
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
30
0/-0.010
45
0/-0.019
64
±0.3
66
10
M6
55
51
0.015
0.015
6
1570
2740
417
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청