LHMRW-MX, LHMSW-MX, LHMCW-MX, LHMRWM-MX, LHMSWM-MX, LHMCWM-MX - 윤활유닛 MX붙이 리니어부시 - 센터플랜지 - 더블
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhmrw_mx.prj},{NB=LHMRW-MX20},{TS=R},{MATOC=52100 Bearing Steel},{HARDOC=58HRC~},{STOC=-},{MATPCR=Resin (Duracone M90 or Equivalent)},{OT=-20~80},{AC=Seal},{MATS= Nitrile Rubber},{DDRR=20},{DDRRTOL=0/-0.012},{D=32},{DTOL=0/-0.019},{DTOL2=0/-0.025},{L=93.0},{L1=80},{L1TOL=+/-0.3},{V=6.50},{LL=36.0},{H=54},{T=8},{DD=5.5},{DD1=9.0},{TT=5.1},{PCDFX=43},{WFX=42},{FFX=24},{AFX=36},{ESS=0.020},{PD=0.020},{BR=5},{CD=1400},{CO=2740},{ASM=26.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATOC
외통 재질
ⁿ/ₐ
HARDOC
외통경도
ⁿ/ₐ
MATB
볼 소재
ⁿ/ₐ
MATPCR
패드케이스/리테이너재질
ⁿ/ₐ
OT
사용분위기온도
[°C]
AC
부속품
ⁿ/ₐ
MATS
씰 재질
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 공차(표면처리없음)
[mm]
DTOL2
D Tolerance (With Surface Treatment)
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L1TOL
L1 공차
[mm]
V
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
ESS
편심
[mm]
PD
직각도
[mm]
BR
볼조열
ⁿ/ₐ
CD
기본정격하중 C (동)
[N]
CO
기본정격하중 Co (정)
[N]
ASM
Mo 허용정적 모멘트
[Nm]
MASS
질량
[g]
LHMRW-MX10
LHMRW-MX10
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
10
0/-0.010
19
0/-0.016
0/-0.021
64.5
55
+/-0.3
4.75
24.5
40
6
4.5
7.5
4.1
29
0
0
0
0.015
0.015
4
588
1100
7.2
102
LHMRW-MX12
LHMRW-MX12
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
12
0/-0.010
21
0/-0.016
0/-0.021
67.5
57
+/-0.3
5.25
25.5
42
6
4.5
7.5
4.1
32
0
0
0
0.015
0.015
4
657
1200
10.9
114
LHMRW-MX16
LHMRW-MX16
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
16
0/-0.010
28
0/-0.016
0/-0.021
82.0
70
+/-0.3
6.00
32.0
48
6
4.5
7.5
4.1
38
0
0
0
0.015
0.015
4
1230
2350
19.7
197
LHMRW-MX20
LHMRW-MX20
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
20
0/-0.012
32
0/-0.019
0/-0.025
93.0
80
+/-0.3
6.50
36.0
54
8
5.5
9.0
5.1
43
0
0
0
0.020
0.020
5
1400
2740
26.8
271
LHMRW-MX25
LHMRW-MX25
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
25
0/-0.012
40
0/-0.019
0/-0.025
130.0
112
+/-0.3
9.00
52.0
62
8
5.5
9.0
5.1
51
0
0
0
0.020
0.020
6
1560
3140
43.4
559
LHMRW-MX30
LHMRW-MX30
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
30
0/-0.012
45
0/-0.019
0/-0.025
142.0
123
+/-0.3
9.50
56.5
74
10
6.6
11.0
6.1
60
0
0
0
0.020
0.020
6
2490
5490
82.8
704
LHMRW-MX35
LHMRW-MX35
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
35
0/-0.014
52
0/-0.022
0/-0.030
155.5
135
+/-0.3
10.25
62.5
82
10
6.6
11.0
6.1
67
0
0
0
0.025
0.025
6
2650
6270
110.0
1048
LHMRW-MX40
LHMRW-MX40
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
40
0/-0.014
60
0/-0.022
0/-0.030
175.0
151
+/-0.3
12.00
69.0
96
13
9.0
14.0
8.1
78
0
0
0
0.025
0.025
6
3430
8040
147.0
1603
LHMRW-MX50
LHMRW-MX50
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
50
0/-0.014
80
0/-0.022
0/-0.030
220.0
192
+/-0.3
14.00
89.5
116
13
9.0
14.0
8.1
98
0
0
0
0.025
0.025
6
6080
15900
397.0
3663
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청