C-LHBBW - Economy Linear Bushing with Pillow Blocks -Wide Block Double
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/c_lhbbw_asmtab.prj},{NB=C-LHBBW16},{DDRR=16},{L=85},{L1=60},{HH=19},{H=38.5},{H1=32.5},{H2=9},{W=50},{W1=36.0},{W2=7.00},{M=M5},{MMAX=5},{DD=4.3},{LL=12},{A=24.0},{B=0.80},{N=6.5},{L2=15.0},{GREASEALG= '', 'Not Provided', 'A' , 'A Type Greasred (All-Purpose Industrial Grease)', 'G' , 'G Type Greased (Low Dust Generation)', 'H' , 'H Type Greased (For Food and Beverages)', 'L' , 'L Type Greased (Heat Resistance)', 'Y' , 'Y Type Greased (Low Dust Generation)'},{W3=48.0},{A3=10},{A4=0.80},{D=28},{S=2.25},{S1=1.3},{S2=0.70},{LBL=37},{LC=3.700},{BC1=1.5},{BC2=1.5},{DEGREE1=45},{DEGREE2=135.00},{PPATH=c_lhbbw/c_lhbbw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
형
ⁿ/ₐ
LB
리니어부시
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
H1
(H1)
[mm]
H2
(H2)
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
LL
l
[mm]
C-LHBBW8
C-LHBBW8
C-LHBBW
C-LMU
8
58
42
11
22.0
18.0
6
34
24.0
5.00
M4
3.4
8
C-LHBBW10
C-LHBBW10
C-LHBBW
C-LMU
10
68
46
13
26.0
21.0
8
40
28.0
6.00
M5
4.3
12
C-LHBBW12
C-LHBBW12
C-LHBBW
C-LMU
12
70
50
15
28.0
24.0
8
42
30.5
5.75
M5
4.3
12
C-LHBBW13
C-LHBBW13
C-LHBBW
C-LMU
13
75
50
15
30.0
24.5
8
44
33.0
5.50
M5
4.3
12
C-LHBBW16
C-LHBBW16
C-LHBBW
C-LMU
16
85
60
19
38.5
32.5
9
50
36.0
7.00
M5
4.3
12
C-LHBBW20
C-LHBBW20
C-LHBBW
C-LMU
20
96
70
21
41.0
35.0
11
54
40.0
7.00
M6
5.2
12
C-LHBBW25
C-LHBBW25
C-LHBBW
C-LMU
25
130
100
26
51.5
42.0
12
76
54.0
11.00
M8
7.0
18
C-LHBBW30
C-LHBBW30
C-LHBBW
C-LMU
30
140
110
30
59.5
49.0
15
78
58.0
10.00
M8
7.0
18
C-LHBBW35
C-LHBBW35
C-LHBBW
C-LMU
35
155
120
34
68.0
54.0
18
90
70.0
10.00
M8
7.0
18
C-LHBBW40
C-LHBBW40
C-LHBBW
C-LMU
40
175
140
40
78.0
62.0
20
102
80.0
11.00
M10
8.7
25
C-LHBBW50
C-LHBBW50
C-LHBBW
C-LMU
50
215
160
52
102.0
80.0
25
122
100.0
11.00
M10
8.7
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청