SCSW, PSCSW, SSCSW, SCSWA, SCSWAW - Set Collars - Slit 2 Hole/2 Tap - Standard Type - 2 Tap Type
Misumi
誘명꽣
셋트 칼라
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/03_set_collars/scsw_asmtab.prj},{NB=SCSW13-10},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=13},{BS=10},{B1=10,12},{W=1.5},{C=0.5},{L=12},{PPATH=scsw_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
M
M 일반나사
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
S
[mm]
P
[mm]
M1
M1 일반나사
ⁿ/ₐ
SCSW6-8
SCSW6-8
육각홀붙이 나사 1개
6
20
M3
3.4
3.00
1.0
6.0
4.0
6~6.5
3.5
12
M3
SCSW8-8
SCSW8-8
육각홀붙이 나사 1개
8
25
M3
3.4
3.00
1.5
8.0
5.0
7~9
3.5
14
M3
SCSW10-8
SCSW10-8
육각홀붙이 나사 1개
10
30
M3
3.4
3.00
1.5
9.0
5.0
8~10
5.5
20
M5
SCSW12-8
SCSW12-8
육각홀붙이 나사 1개
12
30
M3
3.4
3.00
1.5
10.0
5.0
9~10
5.5
22
M5
SCSW13-10
SCSW13-10
육각홀붙이 나사 1개
13
30
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
5.0
10
4.5
22
M4
SCSW15-10
SCSW15-10
육각홀붙이 나사 1개
15
34
M4
4.5
3.75
1.5
11.5
6.0
10~11
4.5
23
M4
SCSW16-10
SCSW16-10
육각홀붙이 나사 1개
16
35
M5
5.5
4.50
1.5
12.0
6.0
11~12
4.5
24
M4
SCSW18-10
SCSW18-10
육각홀붙이 나사 1개
18
40
M5
5.5
4.50
1.5
14.0
7.0
13
4.5
28
M4
SCSW20-10
SCSW20-10
육각홀붙이 나사 1개
20
40
M5
5.5
4.50
1.5
14.0
7.0
13
4.5
28
M4
SCSW25-12
SCSW25-12
육각홀붙이 나사 1개
25
45
M5
5.5
4.50
1.5
17.0
7.0
16
5.5
36
M5
SCSW30-15
SCSW30-15
육각홀붙이 나사 1개
30
55
M6
6.6
6.00
1.5
20.0
10.0
18~20
6.6
44
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청