SL-SSTHWR, SH-SSTHWR, SHD-SSTHWR - Precision Cleaning Shaft Supports - Bracket Shaped Slit Clamping - Standard Type - Round Flange
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_ssthwr_asmtab.prj},{NB=SL-SSTHWR16},{CO=DE},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{N=9.5},{L=30},{D1=35},{H=56},{T=6},{B=12},{P=46},{K=44},{W=37},{P1=37},{F=27},{DD=5.5},{S=1.5},{S1=1.5},{X=12.0},{Y=5.0},{DD1=9.0},{DD2=5.6},{M=M5},{THMD=5},{BOLT=M5x12},{LL=12},{MASS=245},{PPATH=sl_ssthwr/sl_ssthwr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
N
Thickness of Holder N
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
M
Coarse Thread
ⁿ/ₐ
BOLT
Bolt M X Length
[mm]
SL-SSTHWR8
SL-SSTHWR8
8
8.5
18
25
39
5
10
32
30
27
25
20
3.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
M4x10
SL-SSTHWR10
SL-SSTHWR10
10
10.0
20
30
49
5
10
40
38
32
33
23
4.5
1.5
1.5
10.0
3.0
9.0
5.6
M5
M5x10
SL-SSTHWR12
SL-SSTHWR12
12
10.0
22
32
52
6
10
42
40
34
35
25
4.5
1.5
1.5
11.0
4.0
9.0
5.6
M5
M5x12
SL-SSTHWR13
SL-SSTHWR13
13
9.5
24
32
52
6
12
42
40
34
35
25
4.5
1.5
1.5
11.0
4.0
9.0
5.6
M5
M5x12
SL-SSTHWR15
SL-SSTHWR15
15
10.0
27
35
56
6
12
46
44
37
37
27
5.5
1.5
1.5
12.0
5.0
9.0
5.6
M5
M5x12
SL-SSTHWR16
SL-SSTHWR16
16
9.5
30
35
56
6
12
46
44
37
37
27
5.5
1.5
1.5
12.0
5.0
9.0
5.6
M5
M5x12
SL-SSTHWR20
SL-SSTHWR20
20
10.0
32
40
64
8
12
52
50
42
43
30
6.6
1.5
2.0
14.0
6.0
9.0
5.6
M5
M5x16
SL-SSTHWR25
SL-SSTHWR25
25
10.0
38
45
69
8
15
57
54
47
46
34
6.6
1.5
2.0
17.0
6.0
9.0
5.6
M5
M5x16
SL-SSTHWR30
SL-SSTHWR30
30
12.5
40
55
79
10
15
67
60
57
50
45
6.6
1.5
2.0
20.0
10.0
12.0
6.6
M6
M6x20
SL-SSTHWR35
SL-SSTHWR35
35
12.5
48
60
94
10
15
77
71
66
58
50
9.0
1.5
2.0
23.0
12.0
12.0
6.6
M6
M6x20
SL-SSTHWR40
SL-SSTHWR40
40
15.0
55
70
104
12
18
87
81
76
67
55
9.0
1.5
2.0
26.0
13.0
14.0
9.0
M8
M8x26
SL-SSTHWR50
SL-SSTHWR50
50
17.5
65
85
119
12
22
102
94
91
82
60
9.0
1.5
2.0
32.0
16.0
18.0
11.0
M10
M10x32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MCSLC, MCSLCLK, MCSLCRK, MCSLCWK - 디스크형 커플링 - 클램핑 타입 - - 더블디스크 타입 -
Misumi
11.05.2022
SL-SSTHWRL, SH-SSTHWRL, SHD-SSTHWRL - (Precision Cleaning) Shaft Supports -...
Misumi
03.04.2023
GK20A - Guide shaft support - T-type, open type - thickened type
HEFA
14.06.2024
STHPRB, STHPR, SSTHPR, ATHPR - 샤프트홀더 - 브라켓형- 분리타입-원형 플랜지
Misumi
18.02.2024
GK01 - Guide shaft support - stop screw - Standard
HEFA
14.06.2024
SL-SSTHWRK, SH-SSTHWRK, SHD-SSTHWRK - (Precision Cleaning) Shaft Supports -...
Misumi
03.04.2023
STHWRB, STHWR, SSTHWR, ATHWR - 샤프트홀더 - 브라켓형슬릿타입-스탠다드 타입-원형 플랜지
Misumi
18.02.2024
SHDF/SHDK/SHDH - Shaft Supports-Slit
SAMLO
25.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청