SHKSBT, SHKSMT, SHKSST - 샤프트홀더 - 정밀 주조 제품, L 형 - 슬릿형
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/shksbt_asmtab.prj},{NB=SHKSBT12},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=12},{H=20},{L=25},{H1=38},{T=12},{S=6},{W=22},{W1=17},{A=12.5},{L1=15},{DD=5.5},{E=13},{M=M4 },{DD2=4.5},{DD1=8},{LL=4.5},{C=2},{B1=14},{B2=8},{B3=2},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{MASSS=83},{MASSA=29},{PPATH=shksbt_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
A
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
M
M클램프볼트
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
SHKSBT8
SHKSBT8
육각홀붙이
8
15
25
31
12
6
22
17
12.5
15
5.5
11
M4
4.5
8
4.5
2
14
7
2
SHKSBT10
SHKSBT10
육각홀붙이
10
20
25
36
12
6
22
17
12.5
15
5.5
11
M4
4.5
8
4.5
2
14
8
2
SHKSBT12
SHKSBT12
육각홀붙이
12
20
25
38
12
6
22
17
12.5
15
5.5
13
M4
4.5
8
4.5
2
14
8
2
SHKSBT16
SHKSBT16
육각홀붙이
16
25
30
45
12
6
22
17
15.0
15
5.5
15
M4
4.5
8
4.5
2
14
8
2
SHKSBT20
SHKSBT20
육각홀붙이
20
25
40
51
16
8
32
24
20.0
24
6.5
18
M6
6.5
11
6.5
2
14
8
2
SHKSBT25
SHKSBT25
육각홀붙이
25
30
40
58
16
8
32
24
20.0
24
6.5
21
M6
6.5
11
6.5
2
14
8
2
SHKSBT30
SHKSBT30
육각홀붙이
30
30
50
63
20
10
40
30
25.0
30
9.0
24
M8
9.0
14
9.0
3
14
8
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청