SHFTL, SHFML, SHFSSL, SHFL, SHFDL - 샤프트홀더 - 플랜지형(정밀주조제품)-가이드롱타입
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/shftl_asmtab.prj},{NB=SHFTL16},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=16},{L=50},{T=32},{TT=8},{H=31.0},{A=28},{L1=40},{DD=5.5},{DD1=9},{D1=20},{TT1=2.0},{B=18},{C=2.5},{BB1=14},{BB2=5},{BB3=14},{HH=12.5},{G=8.0},{F=16},{M=M4},{THMD=5},{THDMIN=4.134},{MAT1='1045','1045 Carbon Steel','514','Aluminum Casting Alloy 514.0','304','304 Stainless Steel'},{DM=5},{HM=16.000},{MASSS=112},{MASSA=39},{PPATH=shftl/shftl_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
D1
[mm]
TT1
t1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
HH
h
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
M
M체결볼트
ⁿ/ₐ
MASS
질량
[g]
SHFTL8
SHFTL8
SHFTL
육각홀붙이 볼트1개
8
43
20
5
25.5
20
32
5.5
10
10
1.5
18
2.0
10.5
10.0
0
M5
51
SHFTL10
SHFTL10
SHFTL
육각홀붙이 볼트1개
10
43
20
5
25.5
20
32
5.5
10
12
1.5
18
2.0
10.5
10.0
0
M5
47
SHFTL12
SHFTL12
SHFTL
육각홀붙이볼트2개
12
47
28
7
28.0
25
36
5.5
9
14
1.5
18
2.5
11.0
7.0
14
M4
91
SHFTL13
SHFTL13
SHFTL
육각홀붙이볼트2개
13
47
28
7
28.0
25
36
5.5
9
16
1.5
18
2.5
11.0
7.0
14
M4
87
SHFTL15
SHFTL15
SHFTL
육각홀붙이볼트2개
15
50
32
8
31.0
28
40
5.5
9
20
2.0
18
2.5
12.5
8.0
16
M4
114
SHFTL16
SHFTL16
SHFTL
육각홀붙이볼트2개
16
50
32
8
31.0
28
40
5.5
9
20
2.0
18
2.5
12.5
8.0
16
M4
112
SHFTL20
SHFTL20
SHFTL
육각홀붙이볼트2개
20
60
40
8
37.0
34
48
7.0
10
24
2.0
22
2.5
15.0
10.0
20
M5
191
SHFTL25
SHFTL25
SHFTL
육각홀붙이볼트2개
25
70
50
10
42.0
40
56
7.0
10
30
2.0
22
2.5
17.0
12.5
25
M5
300
SHFTL30
SHFTL30
SHFTL
육각홀붙이볼트2개
30
80
60
12
50.0
46
64
9.0
12
35
2.0
22
2.5
21.0
15.0
30
M6
450
SHFTL35
SHFTL35
SHFTL
육각홀붙이볼트2개
35
92
70
14
58.0
50
72
12.0
15
40
3.0
22
2.5
25.5
17.5
35
M8
592
SHFTL40
SHFTL40
SHFTL
육각홀붙이볼트2개
40
102
80
16
67.0
56
80
12.0
18
45
3.0
22
2.5
30.0
20.0
40
M10
831
SHFTL50
SHFTL50
SHFTL
육각홀붙이볼트2개
50
122
90
19
83.0
70
96
14.0
20
55
3.0
22
2.5
38.0
22.5
45
M12
1446
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청