VFAH, VSFAH, VPFAH, VPSFAH, VRAH, VSRAH, VPSFAHG - 정밀 샤프트 양단단붙이 암나사 타입
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/vfah.prj},{NB=VFAH15-25-F2-P6-M3-T2},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=15},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{T=2},{P=6},{M=3},{Y=350},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{AALT4=0},{EALT4=0},{ALT22=},{LFC=0},{AALT22=0},{ALT23=},{RFC=0},{EALT23=0},{ALT18=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
C
[mm]
HH
H
[mm]
HALT22
H
[mm]
HALT23
H
[mm]
VFAH8-25-F2-P6-M3-T2
VFAH8-25-F2-P6-M3-T2
8
300
0.5
0
0
0
VFAH10-25-F2-P6-M3-T2
VFAH10-25-F2-P6-M3-T2
10
350
0.5
0
0
0
VFAH12-25-F2-P6-M3-T2
VFAH12-25-F2-P6-M3-T2
12
350
0.5
0
0
0
VFAH13-25-F2-P6-M3-T2
VFAH13-25-F2-P6-M3-T2
13
350
0.5
0
0
0
VFAH15-25-F2-P6-M3-T2
VFAH15-25-F2-P6-M3-T2
15
350
0.5
0
0
0
VFAH16-25-F2-P6-M3-T2
VFAH16-25-F2-P6-M3-T2
16
350
0.5
0
0
0
VFAH18-25-F2-P8-M4-T2
VFAH18-25-F2-P8-M4-T2
18
350
0.5
0
0
0
VFAH20-25-F2-P8-M4-T2
VFAH20-25-F2-P8-M4-T2
20
450
1.0
0
0
0
VFAH25-25-F2-P8-M4-T2
VFAH25-25-F2-P8-M4-T2
25
450
1.0
0
0
0
VFAH30-25-F2-P9-M5-T2
VFAH30-25-F2-P9-M5-T2
30
450
1.0
0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청