SL-PSSAGS,SH-PSSAGS,SHD-PSSAGS - (Precision Cleaning)Shaftsone Side Male Screw With Relief Type
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/sl_pssags.prj},{NB=SL-PSSAGS16-25-F5-M5-SC0},{MAT=304 Stainless Steel},{ST=Hard Chrome Plating - Plating Hardness: HV750~ Plating Thickness: 10 micron or More},{CM=SL},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=5},{ALT11=},{MMC=0},{MMS=0},{M=5},{SC=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT8=},{SX=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT7=},{KC=0},{G=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
LSC
좌측 C
[mm]
RSC
우측C
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
H
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
SL-PSSAGS8-25-F5-M5-SC0
SL-PSSAGS8-25-F5-M5-SC0
SUS304
경질크롬도금
8
7
8
1100
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSAGS10-25-F5-M5-SC0
SL-PSSAGS10-25-F5-M5-SC0
SUS304
경질크롬도금
10
8
8
1200
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSAGS12-25-F5-M5-SC0
SL-PSSAGS12-25-F5-M5-SC0
SUS304
경질크롬도금
12
10
10
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSAGS13-25-F5-M5-SC0
SL-PSSAGS13-25-F5-M5-SC0
SUS304
경질크롬도금
13
11
10
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSAGS15-25-F5-M5-SC0
SL-PSSAGS15-25-F5-M5-SC0
SUS304
경질크롬도금
15
13
10
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSAGS16-25-F5-M5-SC0
SL-PSSAGS16-25-F5-M5-SC0
SUS304
경질크롬도금
16
14
10
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSAGS18-25-F5-M5-SC0
SL-PSSAGS18-25-F5-M5-SC0
SUS304
경질크롬도금
18
16
10
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSAGS20-25-F5-M5-SC0
SL-PSSAGS20-25-F5-M5-SC0
SUS304
경질크롬도금
20
17
10
1400
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSAGS25-25-F5-M5-SC0
SL-PSSAGS25-25-F5-M5-SC0
SUS304
경질크롬도금
25
22
10
1400
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSAGS30-25-F5-M6-SC0
SL-PSSAGS30-25-F5-M6-SC0
SUS304
경질크롬도금
30
27
15
1500
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSAGS35-25-F8-M10-SC0
SL-PSSAGS35-25-F8-M10-SC0
SUS304
경질크롬도금
35
30
15
1500
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSAGS40-25-F10-M12-SC...
SL-PSSAGS40-25-F10-M12-SC...
SUS304
경질크롬도금
40
36
20
1500
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSAGS50-25-F10-M16-SC...
SL-PSSAGS50-25-F10-M16-SC...
SUS304
경질크롬도금
50
41
20
1500
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NSFMR, SFMR, PSFMR, SSFMR, NSFHR, SFHR, PSFHR, PPSFHR, SSFHR, SSSFHR, NSFR,...
Misumi
19.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청