SL-PSSAGM,SH-PSSAGM,SHD-PSSAGM - (Precision Cleaning)Shaftsboth Sides Male Screw With Relief Wrench Flats Type
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/sl_pssagm.prj},{NB=SL-PSSAGM16-25-F5-M5-T5-N5},{MAT=304 Stainless Steel},{ST=Hard Chrome Plating - Plating Hardness: HV750~ Plating Thickness: 10 micron or More},{CM=SL},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=5},{ALT11=},{MMC=0},{MMS=0},{M=5},{T=5},{ALT12=},{NMC=0},{NMS=0},{N=5},{ALT3=},{WSC=0},{X=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
LSC
좌측 C
[mm]
RSC
우측C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
H
[mm]
SL-PSSAGM8-25-F5-M5-T5-N5
SL-PSSAGM8-25-F5-M5-T5-N5
SUS304
경질크롬도금
8
1100
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SL-PSSAGM10-25-F5-M5-T5-N...
SL-PSSAGM10-25-F5-M5-T5-N...
SUS304
경질크롬도금
10
1200
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SL-PSSAGM12-25-F5-M5-T5-N...
SL-PSSAGM12-25-F5-M5-T5-N...
SUS304
경질크롬도금
12
1400
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SL-PSSAGM13-25-F5-M5-T5-N...
SL-PSSAGM13-25-F5-M5-T5-N...
SUS304
경질크롬도금
13
1400
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SL-PSSAGM15-25-F5-M5-T5-N...
SL-PSSAGM15-25-F5-M5-T5-N...
SUS304
경질크롬도금
15
1400
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SL-PSSAGM16-25-F5-M5-T5-N...
SL-PSSAGM16-25-F5-M5-T5-N...
SUS304
경질크롬도금
16
1400
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SL-PSSAGM18-25-F5-M5-T5-N...
SL-PSSAGM18-25-F5-M5-T5-N...
SUS304
경질크롬도금
18
1400
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SL-PSSAGM20-25-F5-M5-T5-N...
SL-PSSAGM20-25-F5-M5-T5-N...
SUS304
경질크롬도금
20
1400
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SL-PSSAGM25-25-F5-M5-T5-N...
SL-PSSAGM25-25-F5-M5-T5-N...
SUS304
경질크롬도금
25
1400
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SL-PSSAGM30-25-F5-M6-T5-N...
SL-PSSAGM30-25-F5-M6-T5-N...
SUS304
경질크롬도금
30
1500
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SL-PSSAGM35-25-F8-M10-T8-...
SL-PSSAGM35-25-F8-M10-T8-...
SUS304
경질크롬도금
35
1500
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SL-PSSAGM40-25-F10-M12-T1...
SL-PSSAGM40-25-F10-M12-T1...
SUS304
경질크롬도금
40
1500
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SL-PSSAGM50-25-F10-M16-T1...
SL-PSSAGM50-25-F10-M16-T1...
SUS304
경질크롬도금
50
1500
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청