SL-PSSAGD, SH-PSSAGD - (Precision Cleaning) Shafts -One Side Male Screw With Relief-The Other Side Female Screw Type
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/sl_pssagd.prj},{NB=SL-PSSAGD16-25-F5-M5-N4},{DTS=f8},{MAT=SUS304},{ST=HCP10},{CM=SL-},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=5},{ALT11=},{MMC=0},{MMS=0},{M=5},{ALT14=},{NSC=0},{N=4},{ALT3=},{WSC=0},{X=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT19=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
LSC
좌측 C
[mm]
RSC
우측C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
H
[mm]
SL-PSSAGD8-25-F5-M5-N3
SL-PSSAGD8-25-F5-M5-N3
SL-PSSAGD
8
800
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SL-PSSAGD10-25-F5-M5-N3
SL-PSSAGD10-25-F5-M5-N3
SL-PSSAGD
10
800
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SL-PSSAGD12-25-F5-M5-N4
SL-PSSAGD12-25-F5-M5-N4
SL-PSSAGD
12
800
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SL-PSSAGD13-25-F5-M5-N4
SL-PSSAGD13-25-F5-M5-N4
SL-PSSAGD
13
800
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SL-PSSAGD15-25-F5-M5-N4
SL-PSSAGD15-25-F5-M5-N4
SL-PSSAGD
15
800
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SL-PSSAGD16-25-F5-M5-N4
SL-PSSAGD16-25-F5-M5-N4
SL-PSSAGD
16
800
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SL-PSSAGD18-25-F5-M5-N4
SL-PSSAGD18-25-F5-M5-N4
SL-PSSAGD
18
800
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SL-PSSAGD20-25-F5-M5-N4
SL-PSSAGD20-25-F5-M5-N4
SL-PSSAGD
20
800
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SL-PSSAGD25-25-F5-M5-N4
SL-PSSAGD25-25-F5-M5-N4
SL-PSSAGD
25
800
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SL-PSSAGD30-25-F5-M6-N6
SL-PSSAGD30-25-F5-M6-N6
SL-PSSAGD
30
800
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SL-PSSAGD35-25-F8-M10-N8
SL-PSSAGD35-25-F8-M10-N8
SL-PSSAGD
35
800
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SL-PSSAGD40-40-F10-M12-N1...
SL-PSSAGD40-40-F10-M12-N1...
SL-PSSAGD
40
800
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SL-PSSAGD50-40-F10-M16-N1...
SL-PSSAGD50-40-F10-M16-N1...
SL-PSSAGD
50
800
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청