SFHAM, SSHAM, PSHAM, PSSHAM, RSHAM, RSSHAM, PSHGM - 샤프트 -양단수나사 릴리프 홈/드릴홀붙이
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfham.prj},{NB=SFHAM15-25-F5-M5-T5-N5-H4},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=15},{ALT1=},{L=25.0},{F=5},{ALT11=},{MMC=0},{MMS=0},{M=5},{T=5},{ALT12=},{NMC=0},{NMS=0},{N=5},{H=4},{Y=500},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
LSC
좌측 C
[mm]
RSC
우측C
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
H
[mm]
SFHAM8-25-F5-M5-T5-N5-H4
SFHAM8-25-F5-M5-T5-N5-H4
8
3
500
0.5
0.5
0
0
0.0
SFHAM10-25-F5-M5-T5-N5-H4
SFHAM10-25-F5-M5-T5-N5-H4
10
3
500
0.5
0.5
0
0
0.0
SFHAM12-25-F5-M5-T5-N5-H4
SFHAM12-25-F5-M5-T5-N5-H4
12
3
500
0.5
0.5
0
0
0.0
SFHAM13-25-F5-M5-T5-N5-H4
SFHAM13-25-F5-M5-T5-N5-H4
13
4
500
0.5
0.5
0
0
0.0
SFHAM15-25-F5-M5-T5-N5-H4
SFHAM15-25-F5-M5-T5-N5-H4
15
4
500
0.5
0.5
0
0
0.0
SFHAM16-25-F5-M5-T5-N5-H4
SFHAM16-25-F5-M5-T5-N5-H4
16
4
500
0.5
0.5
0
0
0.0
SFHAM18-25-F5-M5-T5-N5-H5
SFHAM18-25-F5-M5-T5-N5-H5
18
6
500
0.5
0.5
0
0
0.0
SFHAM20-25-F5-M5-T5-N5-H5
SFHAM20-25-F5-M5-T5-N5-H5
20
6
500
1.0
1.0
0
0
0.0
SFHAM25-25-F5-M5-T5-N5-H6
SFHAM25-25-F5-M5-T5-N5-H6
25
7
500
1.0
1.0
0
0
0.0
SFHAM30-25-F5-M6-T5-N6-H6
SFHAM30-25-F5-M6-T5-N6-H6
30
7
500
1.0
1.0
0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청