SFAY, SSFAY, PSFAY, PSSFAY, SFUY, SSFUY, PSFUY, PSSFUY, RSFAY, RSSFAY, PSFGY, PSSFGY - 샤프트 -편단단붙이 수나사/편단 암나사타입
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfay.prj},{NB=SFAY16-25-F10-B0-P6-M0-N4},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=10},{ALT11=},{B=0},{P=6},{MMC=0},{MMS=0},{M=0},{ALT14=},{NSC=0},{N=4},{ALT3=},{SC=0},{WSC=0},{X=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT19=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
R
[mm]
LSC
좌측 C
[mm]
RSC
우측C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
H
[mm]
SFAY8-25-F10-B0-P6-M0-N3
SFAY8-25-F10-B0-P6-M0-N3
8
1100
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SFAY10-25-F10-B0-P6-M0-N3
SFAY10-25-F10-B0-P6-M0-N3
10
1200
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SFAY12-25-F10-B0-P6-M0-N3
SFAY12-25-F10-B0-P6-M0-N3
12
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SFAY13-25-F10-B0-P6-M0-N3
SFAY13-25-F10-B0-P6-M0-N3
13
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SFAY15-25-F10-B0-P6-M0-N3
SFAY15-25-F10-B0-P6-M0-N3
15
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SFAY16-25-F10-B0-P6-M0-N4
SFAY16-25-F10-B0-P6-M0-N4
16
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SFAY18-25-F10-B0-P6-M0-N4
SFAY18-25-F10-B0-P6-M0-N4
18
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SFAY20-25-F10-B0-P6-M0-N4
SFAY20-25-F10-B0-P6-M0-N4
20
1400
0.3
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SFAY25-25-F10-B0-P6-M0-N4
SFAY25-25-F10-B0-P6-M0-N4
25
1400
0.3
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SFAY30-25-F10-B0-P7-M0-N6
SFAY30-25-F10-B0-P7-M0-N6
30
1500
0.3
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SFAY35-25-F20-B0-P11-M0-N...
SFAY35-25-F20-B0-P11-M0-N...
35
1500
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SFAY40-40-F20-B0-P13-M0-N...
SFAY40-40-F20-B0-P13-M0-N...
40
1500
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SFAY50-50-F20-B0-P17-M0-N...
SFAY50-50-F20-B0-P17-M0-N...
50
1500
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청