SFAUEU,PSFAUEU - Linear Shafts / Stepped on Both Sides / External Thread / Wrench Flat / Radial Bore / h6,h7 / cf53 / EN1.1213 With Wrench Flats
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfaueu.prj},{NB=SFAUEU16-25-F2-B0-P4-T2-S0-Q4-SC0},{DTS=h6},{MAT=Cf53},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{B=0},{ALT9=},{PMC=0},{PMS=0},{P=4},{T=2},{S=0},{ALT10=},{QMC=0},{QMS=0},{Q=4},{SC=0},{ALT8=},{SX=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT16=},{ALT17=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
LSR
좌측 R
[mm]
RSR
우측R
[mm]
LSC
좌측 C
[mm]
RSC
우측C
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
H
[mm]
PC
[mm]
GGALT16
G
[mm]
QC
[mm]
GGALT17
G
[mm]
SFAUEU6-25-F2-B0-P3-T2-S0...
SFAUEU6-25-F2-B0-P3-T2-S0...
SFAUEU
Cf53
-
6
5
8
900
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAUEU8-25-F2-B0-P3-T2-S0...
SFAUEU8-25-F2-B0-P3-T2-S0...
SFAUEU
Cf53
-
8
7
8
1100
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAUEU10-25-F2-B0-P3-T2-S...
SFAUEU10-25-F2-B0-P3-T2-S...
SFAUEU
Cf53
-
10
8
8
1200
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAUEU12-25-F2-B0-P3-T2-S...
SFAUEU12-25-F2-B0-P3-T2-S...
SFAUEU
Cf53
-
12
10
10
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAUEU13-25-F2-B0-P4-T2-S...
SFAUEU13-25-F2-B0-P4-T2-S...
SFAUEU
Cf53
-
13
11
10
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAUEU15-25-F2-B0-P4-T2-S...
SFAUEU15-25-F2-B0-P4-T2-S...
SFAUEU
Cf53
-
15
13
10
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAUEU16-25-F2-B0-P4-T2-S...
SFAUEU16-25-F2-B0-P4-T2-S...
SFAUEU
Cf53
-
16
14
10
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAUEU18-25-F2-B0-P5-T2-S...
SFAUEU18-25-F2-B0-P5-T2-S...
SFAUEU
Cf53
-
18
16
10
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAUEU20-25-F2-B0-P5-T2-S...
SFAUEU20-25-F2-B0-P5-T2-S...
SFAUEU
Cf53
-
20
17
10
1400
0.3
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAUEU25-25-F2-B0-P6-T2-S...
SFAUEU25-25-F2-B0-P6-T2-S...
SFAUEU
Cf53
-
25
22
10
1400
0.3
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAUEU30-25-F3-B0-P8-T3-S...
SFAUEU30-25-F3-B0-P8-T3-S...
SFAUEU
Cf53
-
30
27
15
1500
0.3
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAUEU35-25-F3-B0-P10-T3-...
SFAUEU35-25-F3-B0-P10-T3-...
SFAUEU
Cf53
-
35
30
15
1500
0.5
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAUEU40-25-F5-B0-P12-T5-...
SFAUEU40-25-F5-B0-P12-T5-...
SFAUEU
Cf53
-
40
36
20
1500
0.5
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAUEU50-25-F5-B0-P16-T5-...
SFAUEU50-25-F5-B0-P16-T5-...
SFAUEU
Cf53
-
50
41
20
1500
0.5
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청