SFAU, SSFAU, PSFAU, PSSFAU, RSFAU, , RSSFAU, SFUU, SSFUU, PSFUU, PSSFUU, PSFGU, PSSFGU - 샤프트- 양단수나사 스패너 홈 붙이
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfau.prj},{NB=SFAU16-25-F2-B0-P4-T2-S0-Q4-SC0},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{B=0},{ALT9=},{PMC=0},{PMS=0},{P=4},{T=2},{S=0},{ALT10=},{QMC=0},{QMS=0},{Q=4},{SC=0},{ALT8=},{SX=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT16=},{ALT17=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
LSR
좌측 R
[mm]
RSR
우측R
[mm]
LSC
좌측 C
[mm]
RSC
우측C
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
H
[mm]
PC
[mm]
GGALT16
G
[mm]
QC
[mm]
GGALT17
G
[mm]
SFAU6-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q...
SFAU6-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q...
6
5
8
900
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAU8-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q...
SFAU8-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q...
8
7
8
1100
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAU10-25-F2-B0-P3-T2-S0-...
SFAU10-25-F2-B0-P3-T2-S0-...
10
8
8
1200
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAU12-25-F2-B0-P3-T2-S0-...
SFAU12-25-F2-B0-P3-T2-S0-...
12
10
10
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAU13-25-F2-B0-P4-T2-S0-...
SFAU13-25-F2-B0-P4-T2-S0-...
13
11
10
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAU15-25-F2-B0-P4-T2-S0-...
SFAU15-25-F2-B0-P4-T2-S0-...
15
13
10
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAU16-25-F2-B0-P4-T2-S0-...
SFAU16-25-F2-B0-P4-T2-S0-...
16
14
10
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAU18-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
SFAU18-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
18
16
10
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAU20-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
SFAU20-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
20
17
10
1400
0.3
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAU25-25-F2-B0-P6-T2-S0-...
SFAU25-25-F2-B0-P6-T2-S0-...
25
22
10
1400
0.3
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAU30-25-F3-B0-P8-T3-S0-...
SFAU30-25-F3-B0-P8-T3-S0-...
30
27
15
1500
0.3
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAU35-25-F3-B0-P10-T3-S0...
SFAU35-25-F3-B0-P10-T3-S0...
35
30
15
1500
0.5
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAU40-25-F5-B0-P12-T5-S0...
SFAU40-25-F5-B0-P12-T5-S0...
40
36
20
1500
0.5
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAU50-25-F5-B0-P16-T5-S0...
SFAU50-25-F5-B0-P16-T5-S0...
50
41
20
1500
0.5
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청