SAFM, SSAFM, PSAFM, PSSAFM, SFMU, SSFMU, PSFMU, PSSFMU, RSAFM, RSSAFM, PSAGM, PSSAGM - 샤프트 - 양단수나사릴리프 홈 붙이타입
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/safm.prj},{NB=SAFM16-25-F5-M5-T5-N5},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=5},{ALT11=},{MMC=0},{MMS=0},{M=5},{T=5},{ALT12=},{NMC=0},{NMS=0},{N=5},{ALT3=},{WSC=0},{X=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
LSC
좌측 C
[mm]
RSC
우측C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
H
[mm]
SAFM8-25-F5-M5-T5-N5
SAFM8-25-F5-M5-T5-N5
8
1100
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SAFM10-25-F5-M5-T5-N5
SAFM10-25-F5-M5-T5-N5
10
1200
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SAFM12-25-F5-M5-T5-N5
SAFM12-25-F5-M5-T5-N5
12
1400
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SAFM13-25-F5-M5-T5-N5
SAFM13-25-F5-M5-T5-N5
13
1400
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SAFM15-25-F5-M5-T5-N5
SAFM15-25-F5-M5-T5-N5
15
1400
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SAFM16-25-F5-M5-T5-N5
SAFM16-25-F5-M5-T5-N5
16
1400
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SAFM18-25-F5-M5-T5-N5
SAFM18-25-F5-M5-T5-N5
18
1400
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SAFM20-25-F5-M5-T5-N5
SAFM20-25-F5-M5-T5-N5
20
1400
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SAFM25-25-F5-M5-T5-N5
SAFM25-25-F5-M5-T5-N5
25
1400
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SAFM30-25-F5-M6-T5-N6
SAFM30-25-F5-M6-T5-N6
30
1500
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SAFM35-25-F8-M10-T8-N10
SAFM35-25-F8-M10-T8-N10
35
1500
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SAFM40-25-F10-M12-T10-N12
SAFM40-25-F10-M12-T10-N12
40
1500
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SAFM50-25-F10-M16-T10-N16
SAFM50-25-F10-M16-T10-N16
50
1500
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청