SFJT, SSFJT, PSFJT, PSSFJT, RSFJT, RSSFJT, SFUT, SSFUT, PSFUT, PSSFUT, PSFGT, PSSFGT, SSFGT - 샤프트-편단암나사 타입
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/pssfjt.prj},{NB=SFJT15-15-M3},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=15},{ALT1=},{L=15.0},{ALT13=},{MSC=0},{M=3.0},{C=0.5},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{Y=0},{ALT7=},{WKC=0},{CALT7=0},{KC=0},{G=0},{ALT18=},{ALT40=},{FCJ=0},{WFCJ=0},{AJ=0},{EJ=0},{HHALT40=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
H
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
SFJT4-20-M2
SFJT4-20-M2
4
0.2
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT5-20-M2.6
SFJT5-20-M2.6
5
0.2
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT6-15-M3
SFJT6-15-M3
6
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT8-15-M3
SFJT8-15-M3
8
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT10-15-M3
SFJT10-15-M3
10
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT12-15-M3
SFJT12-15-M3
12
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT13-15-M3
SFJT13-15-M3
13
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT15-15-M3
SFJT15-15-M3
15
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT16-15-M4
SFJT16-15-M4
16
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT18-30-M4
SFJT18-30-M4
18
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT20-30-M4
SFJT20-30-M4
20
1.0
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT25-35-M4
SFJT25-35-M4
25
1.0
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT30-35-M6
SFJT30-35-M6
30
1.0
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT35-35-M8
SFJT35-35-M8
35
1.0
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT40-50-M10
SFJT40-50-M10
40
1.0
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT50-65-M12
SFJT50-65-M12
50
1.0
0.0
0
0.0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청