MHPD - Power cylinder
MINDMAN
Other auxiliary equipments
Power cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/other_auxilary_equipment/power_cylinders/mhpd_asmtab.prj},{NB=MHPD-3Tx50-5},{MODEL=MHPD},{TRUST=3T},{TOTALSTR=50},{WORKINGSTR=5},{RODTYPE=},{POS=0},{AB=G3/8},{ABM=16.662},{ABP=1.337},{AF=G3/8},{AG=6},{AJ=247},{AH=227},{AL=G1/2},{AM=45},{AN=15},{B=20},{BE=40},{BF=50},{BG=85},{BK=35},{D=M6x1.0},{DM=6.000},{DP=1.000},{E=95},{EX=115},{F=40},{FA=150},{FB=120},{FC=120},{FD=90},{FF=38},{FS=35},{G=13},{KK=M30x1.5},{KM=30.000},{KP=1.500},{KU=36},{KV=20},{KX=41},{L=187},{MM=40},{R=16},{Z=74},{PPATH=assembly/mhpd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TRUST
Thrust model
ⁿ/ₐ
AB
[mm]
AF
[mm]
AG
[mm]
AJ
[mm]
AH
[mm]
AL
[mm]
AM
[mm]
AN
[mm]
B
[mm]
BE
[mm]
BF
[mm]
BG
[mm]
BK
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
EX
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
FC
[mm]
FD
[mm]
FS
[mm]
G
[mm]
KK
[mm]
KU
[mm]
KV
[mm]
KX
[mm]
L
[mm]
MM
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
Z
[mm]
MHPD-1Tx50-5
MHPD
1T
G3/8
G3/8
5
207
187
G3/8
35
12
12
25
40
60
28
M6x1.0
75
95
40
130
100
70
35
11
M22x1.5
27
16
32
167
30
11
108
60
MHPD-3Tx50-5
MHPD
3T
G3/8
G3/8
6
247
227
G1/2
45
15
20
40
50
85
35
M6x1.0
95
115
40
150
120
90
35
13
M30x1.5
36
20
41
187
40
16
126
74
MHPD-5Tx50-5
MHPD
5T
G1/2
G1/2
6
287
262
G1/2
60
20
20
40
60
100
40
M10x1.5
115
140
40
185
155
100
45
15
M40x2.0
46
25
57
199
50
17
135
74
MHPD-8Tx50-5
MHPD
8T
G1/2
G1/2
6
341
315
G1/2
70
25
20
50
70
120
60
M10x1.5
140
174
45
230
190
120
45
15
M48x2.0
55
30
65
218
60
22
150
83
MHPD-10Tx50-5
MHPD
10T
G3/4
G3/4
6
411
381
G3/4
80
30
27
60
85
140
50
M10x1.5
174
204
55
270
220
140
50
20
M56x2.0
65
40
80
243
70
26
148
83
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청