MFC-L - Floating joint - LB type
MINDMAN
Other auxiliary equipments
Floating joint
MFC-Floating joint
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/other_auxilary_equipment/floating_joint/mfc/mfc_l.prj},{NB=MFC-1016L-M16x1.5},{MODEL=MFC-1016L},{M=M16x1.5},{DIA=50,63},{A=163.0},{B=61},{C=28},{D=32},{E=32},{EE=32.0},{F=76.0},{G=13.5},{H=32},{I=15},{K=11},{L=90},{R=17},{MM='M16x1.5'},{MMM=16.000},{NNN=18},{P=23.000},{FIG=2},{U=1.25},{ANGLE=5},{WEIGHT=1150},{A1=26.0},{A2=90.0},{A3=30},{A4=3},{A5=11},{A6=5.0},{DD=45.0},{HH=23.0},{B1=23.0},{H1=8.0},{F1=16.0},{E1=9.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
N
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
P
[mm]
U
Permissible U deviation
[mm]
ANGLE
Rot.angle
[°]
WEIGHT
Weight
[g]
MFC-1008L-M8x1.25
MFC-1008L
M8x1.25
68.0
44
15
26
-
19.0
11
4
9
29
9
12.000
0.50
5
150
MFC-1010L-M10x1.25
MFC-1010L
M10x1.25
84.0
44
19
26
-
24.0
12
5
9
35
10
14.000
0.75
5
200
MFC-1012L-M12x1.25
MFC-1012L
M12x1.25
81.0
44
19
26
-
24.0
12
5
9
35
10
12.000
0.75
5
200
MFC-1014L-M14×1.5
MFC-1014L
M14×1.5
114.0
69
22
36
-
40.5
21
10
14
56
15
17.000
1.00
5
600
MFC-1016L-M16x1.5
MFC-1016L
M18x1.5
163.0
61
28
32
32
76.0
32
15
11
90
17
23.000
1.25
5
1150
MFC-1018L-M18x1.5
MFC-1018L
M18x1.5
163.0
61
28
32
32
76.0
32
15
11
90
17
23.000
1.25
5
1150
MFC-1020L-M20x1.5
MFC-1020L
M22x1.5
193.0
68
35
36
36
89.0
40
20
14
109
21
27.000
2.00
5
1900
MFC-1022L-M22x1.5
MFC-1022L
M22x1.5
193.0
68
35
36
36
89.0
40
20
14
109
21
27.000
2.00
5
1900
MFC-1024L-M24x1.5
MFC-1024L
M26x1.5
214.0
69
42
36
36
95.0
45
20
14
113
21
33.000
2.50
5
2800
MFC-1026L-M26x1.5
MFC-1026L
M26x1.5
214.0
69
42
36
36
95.0
45
20
14
113
21
33.000
2.50
5
2800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청