MDM - Hydraulic cylinders with magnet
MINDMAN
Hydraulic cylinders
Hydraulic cylinders with magnet
MDM-Hydraulic cylinders with magnet
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/hydraulic_cylinders/hydraulic_cylinders_with_magnet/mdm/mdm_asmtab.prj},{NB=1-MDMB-50-R-50-AB},{SEAL=1},{MODEL=MDMB},{TUBE=50},{CUS=R},{STROKE=50},{POS=0},{PT=A},{CUSL=B},{ASTROKE=},{MT=},{JOINT=},{SWITCH=},{NSW=},{A=35},{B=40},{DD=M10 x 1.25},{DF=16},{E=75},{EE=Rc3/8},{F=13},{FF=9},{H=60},{HA=77},{HB=102},{KK=M22 x 1.5},{MM=25},{NA=42},{NB1=34},{RR=52},{W=25},{ZJ=174},{ZM=220},{ZZ=290},{MA=63},{MB=45},{MC=57},{MI=50},{Z=170},{ZA=307},{ME=88},{MF=70},{MG=82},{ZB=332},{PPATH=../../hydraulic_cylinders/mdh/assemblies/mdm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TUBE
Tube I.D.
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
BB
[mm]
DD
ⁿ/ₐ
DF
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FF
[mm]
H
[mm]
HA
[mm]
HB
[mm]
K
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
NA
[mm]
NB1
[mm]
P
[mm]
RR
[mm]
W
[mm]
ZJ
[mm]
ZM
[mm]
ZZ
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
MC
[mm]
MI
[mm]
Z
[mm]
ZA
[mm]
ME
[mm]
MF
[mm]
MG
[mm]
ZB
[mm]
1-MDMB-40-R-50-AB
40
30
35
16
M10 x 1.25
14
65
Rc1/4
11
11
60
71
96
60
M16 x 1.5
20
36
26
84
45
25
158
204
264
60
45
51
42
154
280
85
70
76
305
1-MDMB-50-R-50-AB
50
35
40
16
M10 x 1.25
16
75
Rc3/8
13
9
60
77
102
66
M22 x 1.5
25
42
34
88
52
25
174
220
290
63
45
57
50
170
307
88
70
82
332
1-MDMB-63-R-50-AB
63
40
50
18
M12 x 1.5
21
90
Rc3/8
15
9
65
81
106
73
M30 x 1.5
35
42
34
93
63
30
186
239
319
65
45
61
60
179
330
90
70
86
355
1-MDMB-80-R-50-AB
80
45
55
18
M16 x 1.5
23
110
Rc1/2
18
7
65
88
106
79
M30 x 1.5
40
46
39
95
80
30
198
253
343
65
45
61
70
193
349
90
70
86
374
1-MDMB-100-R-50-AB
100
50
65
25
M18 x 1.5
33
135
Rc1/2
20
7
74
88
113
95
M40 x 2.0
50
50
40
104
102
40
224
294
394
70
45
68
80
214
392
95
70
93
417
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청