MCQA - Standard cylinders
MINDMAN
Air cylinders
Standard Cylinders
MCQA-Standard cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mcqa/mcqa_asmtab.prj},{NB=MCQA-11-80-50},{MODEL=MCQA},{STYLE=11},{TUBE=80},{STROKE=50},{POS=0},{MAGNET=},{TYPE=},{ASTROKE=0},{PORT=},{SWITCH=},{WL=},{NSW=},{MT=},{JOINT=},{A=40},{AA=33},{AB=24},{AC=20},{AD=14},{AE=M22 x 1.5},{AF=50},{AR=13},{AS=32},{XB=116},{B1=22},{B2=32},{B3=11.0},{C=31},{DD=Rc1/2},{E=M22 x 1.5},{G=25},{H=45},{I=15},{J=4},{K=34.0},{L=17.0},{NB1=0},{O=74.0},{R=13},{S=M12 x 1.75},{U=0},{UC=4},{UD=15},{X=100},{XZ=191},{XZB=147},{XZM=178},{XZN=258},{XZP=171},{XZQ=244},{XZT=191},{XLY=204},{XZF=138},{XMAG=40},{PPATH=assemblies/mcqa_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D.
[mm]
A
[mm]
AA
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
ⁿ/ₐ
AF
[mm]
AR
[mm]
AS
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
C
[mm]
DD
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
NB1
[mm]
O
[mm]
R
[mm]
S
ⁿ/ₐ
U
[mm]
V
[mm]
UC
[mm]
UD
[mm]
X
[mm]
Z
[mm]
ZB
[mm]
ZM
[mm]
ZN
[mm]
ZP
[mm]
ZQ
[mm]
MCQA-11-40-50
MCQA
40
30
21
18
12
7
M12 x 1.25
30
7
19
84
14
22
7.0
21
Rc1/4
M14 x 1.5
16
32
11
3
26.0
13.0
8
40.5
8
M8 x 1.25
0
0.0
4
12
58
138
105
126
186
123
174
MCQA-11-50-50
MCQA
50
35
23
18
15
10
M16 x 1.5
40
8
24
90
17
26
8.0
23
Rc3/8
M18 x 1.5
20
40
11
3
28.0
14.0
0
48.0
11
M8 x 1.25
0
0.0
4
12
66
151
113
136
206
131
189
MCQA-11-63-50
MCQA
63
35
23
18
15
10
M16 x 1.5
40
8
24
98
17
27
8.0
23
Rc3/8
M18 x 1.5
20
40
11
3
30.0
15.0
0
59.0
11
M8 x 1.25
0
0.0
4
12
80
159
121
144
214
139
197
MCQA-11-80-50
MCQA
80
40
33
24
20
14
M22 x 1.5
50
13
32
116
22
32
11.0
31
Rc1/2
M22 x 1.5
25
45
15
4
34.0
17.0
0
74.0
13
M12 x 1.75
0
0.0
4
15
100
191
147
178
258
171
244
MCQA-11-100-50
MCQA
100
40
33
24
20
14
M22 x 1.5
50
13
32
126
27
36
13.0
32
Rc1/2
M26 x 1.5
30
52
15
5
37.0
18.5
0
90.0
14
M12 x 1.75
0
0.0
4
15
118
203
158
190
270
182
255
MCQA-11-125-50
MCQA
125
45
38
47
30
18
-
60
0
0
136
30
41
9.5
47
Rc 1/2
M30 x 1.5
35
58
32
10
32.0
17.0
0
117.0
15
M14 x 1.5
11
20.0
0
0
150
238
183
230
320
230
313
MCQA-11-150-50
MCQA
150
50
38
47
30
18
-
60
0
0
153
36
41
10.0
47
Rc 1/2
M30 x 1.5
40
60
32
8
40.5
24.5
0
134.0
15
M16 x 1.5
12
26.0
0
0
175
258
200
247
347
247
335
MCQA-11-200-50
MCQA
200
63
38
50
30
18
-
70
0
0
154
46
70
20.0
67
Rc 3/4
M45 x 1.5
50
74
35
8
42.0
24.0
0
182.0
27
M20 x 1.5
12
12.0
0
0
226
292
221
288
414
271
372
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청