MCKQI2 - ISO-15552 Standard with NO-ROTATION profile cylinder
MINDMAN
Air cylinders
Standard Cylinders
MCKQI2-ISO-15552 Standard with NO-ROTATION profile cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mckqi2/mckqi2_asmtab.prj},{NB=MCKQI2-11-32-50},{MODEL=MCKQI2},{STYLE=11},{TUBEID=32},{STROKE=50},{POS=0},{MAGNET=},{SWITCH=},{WL=},{NSW=},{MT= },{JOINT=},{A=22},{B=94},{B2=17},{C=26},{DD=G1/8},{E=M10×1.25},{H=30},{I=20.0},{J=4},{K=30.5},{L=20.0},{O=32.5},{R=5},{S=M6×1.0},{U=4.5},{X=47},{Z=146},{ZB=120},{PPATH=assemblies/mckqi2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBEID
Tube.I.D.
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
DD
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
O
[mm]
R
[mm]
S
ⁿ/ₐ
U
[mm]
X
[mm]
Z
[mm]
ZB
[mm]
MCKQI2-11-32-50
MCKQI2
32
22
94
17
26
G1/8
M10×1.25
30
20.0
4
30.5
20.0
32.5
5
M6×1.0
4.5
47
146
120
MCKQI2-11-40-50
MCKQI2
40
24
105
19
30
G1/4
M14×1.5
35
20.5
4
34.0
14.5
38.0
6
M6×1.0
5.3
55
163
135
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청