MCB - Locking unit
MINDMAN
Air cylinders
Standard Cylinders
MCB-Locking unit
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mcb/mcb_asmtab.prj},{NB=MCB-40},{IDNR=MIN},{MODEL=MCB},{TUBE=40},{A=35.5},{AX=35.500},{B=22.5},{BE=34.9},{BF=10.0},{C=80.0},{D=38.0},{E=54},{EB=G 1/8},{F=6},{G=-},{I=6.5},{MM=16},{T=M6 x 8L},{Y=70},{WEIGHT=0.60},{PRA=2},{PPATH=mcb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D.
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
BE
[mm]
BF
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
EB
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
I
[mm]
MM
[mm]
T
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MCB-20
MCB
20
M22x1.5
11.0
-
-
54.0
35.0
34
M5
22
M22x1.5
-
8
-
-
0.19
MCB-25
MCB
25
M22x1.5
11.0
-
-
54.0
35.0
34
M5
22
M22x1.5
-
10
-
-
0.19
MCB-32
MCB
32
30.5
20.5
30.0
7.5
67.5
32.5
47
G 1/8
6
-
6.5
12
M6 x 8L
60
0.40
MCB-40
MCB
40
35.5
22.5
34.9
10.0
80.0
38.0
54
G 1/8
6
-
6.5
16
M6 x 8L
70
0.60
MCB-50
MCB
50
40.5
29.0
40.0
10.0
100.0
46.5
65
G 1/8
8
-
9.0
20
M8 x 12L
90
1.10
MCB-63
MCB
63
45.5
29.0
45.0
10.0
100.0
56.5
75
G 1/8
8
-
9.0
20
M8 x 12L
90
1.50
MCB-80
MCB
80
45.5
37.0
45.0
10.0
120.0
72.0
95
G 1/4
12
-
11.0
25
M10 x 16L
110
2.60
MCB-100
MCB
100
55.5
39.0
55.0
10.0
120.0
89.0
114
G 1/4
12
-
11.0
25
M10 x 16L
110
3.50
MCB-125
MCB
125
60.5
51.5
60.0
16.0
156.0
110.0
138
G 1/4
20
-
13.0
32
M12 x 20L
140
6.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청