MCCG - Round cylinders
MINDMAN
Air cylinders
Round cylinders
MCCG-Round cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/round_cylinders/mccg/mccg_asmtab.prj},{NB=MCCG-11-40-25},{MODEL=MCCG},{STYLE=11},{TUBE=40},{STROKE=25},{POS=0},{MAGNET=},{BF=},{PORT=},{MT=},{JOINT=},{SWITCH=},{WL=},{NSW=},{A=30},{AL=27.0},{B1=22},{C=26.0},{D=16},{E=25},{F=2},{GA=13},{GC=13},{H=50},{H1=8},{I=47},{J=M6 x 1.0 x 12 dp},{JX=6},{JPITCH=1.00},{JDEPTH=12.0},{K=6.0},{KA=14},{MM=M14 x 1.5},{NA=44},{P=Rc1/8},{TA=12},{TC=M10 x 1.25},{TCX=10},{TCPITCH=1.25},{TD=14},{TE=6.0},{TF=1.25},{TG=8.0},{W=20},{WA=16},{ZZS=130},{ZZL=139},{NDMX=9.728},{SS=78},{SL=87},{PPATH=assemblies/mccg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D.
[mm]
A
[mm]
AL
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
GA
[mm]
GB
[mm]
GD
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
NA
[mm]
P
ⁿ/ₐ
S
[mm]
TA
[mm]
TB
[mm]
TC
ⁿ/ₐ
TD
H9
[mm]
TE
[mm]
TF
[mm]
TG
[mm]
W
[mm]
WA
[mm]
WB
[mm]
ZZ
[mm]
MCCG-11-20-25
MCCG
20
18
15.5
13
14.0
8
12
2
12
12
12
35
5
26
M4 x 0.7 x 7 dp
4.0
6
M8 x 1.25
24
Rc1/8
69
11
11
M5 x 0.8
8
4.0
0.50
5.5
40
14
14
106
MCCG-11-25-25
MCCG
25
22
19.5
17
16.5
10
14
2
12
12
12
40
6
31
M5 x 0.8 x 7.5 dp
5.0
8
M10 x 1.25
29
Rc1/8
69
11
11
M6 x 0.75
10
5.0
1.00
6.5
40
14
13
111
MCCG-11-32-25
MCCG
32
22
19.5
17
20.0
12
18
2
12
11
11
40
6
38
M5 x 0.8 x 8 dp
5.5
10
M10 x 1.25
36
Rc1/8
71
11
10
M8 x 1.0
12
5.5
1.25
7.5
30
14
13
113
MCCG-11-40-25
MCCG
40
30
27.0
22
26.0
16
25
2
13
12
10
50
8
47
M6 x 1.0 x 12 dp
6.0
14
M14 x 1.5
44
Rc1/8
78
12
10
M10 x 1.25
14
6.0
1.25
8.0
20
16
15
130
MCCG-11-50-25
MCCG
50
35
32.0
26
32.0
20
30
2
14
13
12
58
11
58
M8 x 1.25 x 16 dp
7.0
18
M18 x 1.5
55
Rc1/4
90
13
12
M12 x 1.25
16
7.5
2.00
10.0
20
16
16
150
MCCG-11-63-25
MCCG
63
35
32.0
26
38.0
20
32
2
14
13
12
58
11
72
M10 x 1.5 x 16 dp
7.0
18
M18 x 1.5
69
Rc1/4
90
13
12
M14 × 1.5
18
11.5
3.00
14.5
20
18
18
150
MCCG-11-80-25
MCCG
80
40
37.0
32
50.0
25
40
3
20
16
16
71
13
89
M10 x 1.5 x 22 dp
10.0
22
M22 x 1.5
86
Rc3/8
108
0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
25
24
20
182
MCCG-11-100-25
MCCG
100
40
37.0
35
60.0
30
50
3
20
16
16
71
14
110
M12 x 1.75 x 22 dp
10.0
26
M26 x 1.5
106
Rc1/2
108
0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
25
24
20
182
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청