MCMA - Miniature cylinders
MINDMAN
Air cylinders
Mini Cylinders
Mini Cylinders
MCMA-Miniature cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/mini_cylinders/mini_cylinders/mcma/mcma_asmtab.prj},{NB=MCMA-11-20-15},{MODEL=MCMA},{STYLE=11},{TUBE=20},{STROKE=15},{POS=0},{ASTROKE=0},{CP=},{PIT=},{PT=},{MT=},{SWITCH=},{WL=},{NSW=},{A=20},{AA=19},{AC=15},{AD=9.5},{AF=16},{AH=5},{AL=17.5},{AR=5},{AS=13},{AK=M8 x 1.25},{B1=13},{B2=30},{CD=8},{D=8},{E=26.7},{EW=16},{GA=7.5},{GB=7.5},{K=3.5},{KK=M8 x 1.25},{K1=15},{K2=15},{L=12},{LA=70},{MB=M22 x 1.5},{P=Rc1/8},{RH=6},{VF=12},{WF=18},{WH=19.5},{XF=21},{ZC=109},{ZM=106},{ZN=146},{ZP=107.5},{ZQ=146.5},{Z=9},{ZD=108},{PPATH=mcma_asmtpl.prj},{BM=error}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D.
[mm]
A
[mm]
AA
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AF
[mm]
AH
[mm]
AL
[mm]
AR
[mm]
AS
[mm]
AK
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
EW
[mm]
GA
[mm]
GB
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
K1
[mm]
K2
[mm]
L
[mm]
LA
[mm]
LL
[mm]
MB
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
RH
[mm]
VF
[mm]
WF
[mm]
WH
[mm]
XC
[mm]
XF
[mm]
ZC
[mm]
ZM
[mm]
ZN
[mm]
ZP
[mm]
ZQ
[mm]
Z
[mm]
ZD
[mm]
ZZ
[mm]
MCMA-11-16-15
MCMA
16
16
16
13
7.5
12
5
14.0
4
8
M5 x 0.8
10
22
6
6
19.7
12
5.0
5.0
34
4.0
M6 x 1.0
10
10
9
54
54
M16 x 1.5
M5 x 0.8
6
12
22
19.5
85
16
92
98
130
95.5
127.5
7
92
125
MCMA-11-20-15
MCMA
20
20
19
15
9.5
16
5
17.5
5
13
M8 x 1.25
13
30
8
8
26.7
16
7.5
7.5
40
3.5
M8 x 1.25
15
15
12
70
70
M22 x 1.5
Rc1/8
6
12
18
19.5
100
21
109
106
146
107.5
146.5
9
108
146
MCMA-11-25-15
MCMA
25
22
19
15
9.5
16
6
19.5
5
13
M8 x 1.25
17
30
8
10
29.7
16
7.5
7.5
40
5.0
M10 x 1.25
15
15
12
70
70
M22 x 1.5
Rc1/8
6
15
27
22.5
109
21
118
124
168
119.5
160.5
9
119
164
MCMA-11-32-15
MCMA
32
22
18
12
7.0
20
6
19.5
6
17
M10 x 1.25
17
32
10
12
36.0
16
7.5
10.5
37
8.0
M10 x 1.25
15
18
14
67
70
M24 x 2.0
Rc1/8
8
18
30
24.0
114
24
124
127
171
121.0
161.0
10
122
167
MCMA-11-40-15
MCMA
40
30
18
12
7.0
30
7
27.0
7
19
M12 x 1.25
19
41
12
14
45.0
20
7.5
10.5
42
7.0
M12 x 1.25
15
18
16
72
75
M30 x 2.0
Rc1/8
8
17
27
24.0
118
28
130
126
186
123.0
171.0
0
132
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청