카탈로그: MICROMAT Spannhydraulik
생성됨: 17.04.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MICROMAT Spannhydraulik
M 712 - Hohlkolbenzylinder doppeltwirkend, mit Außengewinde
MICROMAT Spannhydraulik
Rundzylinder
Hohlkolbenzylinder doppelwirkend
Powered by
CAD모델 선택
{micromat/rundzylinder/hohlkolbenzylinder_doppelwirkend/m712_asmtab.prj},{NB=M 712, 712-1-040 (0)},{BN=712-1-040},{KB=40},{STG=25},{HUB=16},{HUBST=0},{INFO=Spannkraftdiagramm},{WKV=9.42},{WKR=7.65},{SKV100=9.42},{SKR100=7.65},{SKV500=47.10},{SKR500=38.25},{D1=20},{D2=12.2},{G=M65 x 1.5},{G0=HC M12},{K=65},{K0=45},{L=73},{L1=72},{L2=45},{M=14},{P=G 1/4},{GNDM=65.000},{G0NDM=12.000},{PNDM=13.157},{GP=1.500},{PPATH=m712/m712_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
KB
Kolben Ø D
[mm]
STG
Stangen Ø d
[mm]
HUB
Hub
[mm]
WKV
Wirksame Kolbenfläche Vorhub
[cm^2]
WKR
Wirksame Kolbenfläche Rückhub
[cm^2]
SKV100
Spannkraft (100 bar) Vorhub
[kN]
SKR100
Spannkraft (100 bar) Rückhub
[kN]
SKV500
Spannkraft (500 bar) Vorhub
[kN]
SKR500
Spannkraft (500 bar) Rückhub
[kN]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
G
ⁿ/ₐ
G0
g
ⁿ/ₐ
K
[mm]
K0
k
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
m
[mm]
P
p
ⁿ/ₐ
M 712, 712-1-025
712-1-025
25
16
10
3.77
2.89
3.77
2.89
18.85
14.45
12
8.2
M50 x 1.5
HC M8
50
35
60
59
36
11
G 1/8
M 712, 712-1-032
712-1-032
32
20
10
6.03
4.90
6.03
4.90
30.15
24.50
16
10.2
M55 x 1.5
HC M10
55
40
65
64
41
12
G 1/4
M 712, 712-1-040
712-1-040
40
25
16
9.42
7.65
9.42
7.65
47.10
38.25
20
12.2
M65 x 1.5
HC M12
65
45
73
72
45
14
G 1/4
M 712, 712-1-050
712-1-050
50
32
16
14.72
11.59
14.72
11.59
73.60
57.95
25
16.2
M70 x 1.5
HC M16
70
50
79
78
50
14
G 1/4
M 712, 712-1-063
712-1-063
63
40
20
23.12
18.60
23.12
18.60
115.60
93.00
32
20.2
M80 x 2
HC M20
80
60
96
95
60
18
G 1/4
M 712, 712-1-080
712-1-080
80
50
25
37.68
30.63
37.68
30.63
188.40
153.15
40
27.2
M100 x 2
HC M27
100
75
110
109
65
22
G 1/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청