M 720G - Einspannzylinder doppeltwirkend, Kolben mit Innengewinde
MICROMAT Spannhydraulik
Rundzylinder
Einspannzylinder doppelwirkend
Powered by
CAD모델 선택
{micromat/rundzylinder/einspannzylinder_doppelwirkend/m720g_asmtab.prj},{NB=M 720G, 720-G-032 (G, 0)},{KB=32},{STG=16},{HUB=25},{KS=Kolben mit Innengewinde},{HUBST=0},{WK=8.00},{SKD100=8.00},{SKZ100=6.2},{SKD500=40},{SKZ500=31.0},{G=M60 x 1.5},{L=87.5},{L1=84.5},{L2=80},{M=3},{N=20.0},{O=M10 x 15},{SW=13},{GNDM=60.000},{GP=1.500},{ONDM=10.000},{OH=15.000},{PPATH=m720/m720_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
KB
Kolben Ø D
[mm]
STG
Stangen Ø d
[mm]
HUB
Hub
[mm]
KS
Kolbenstangenende
ⁿ/ₐ
WK
Wirksame Kolbenfläche
[cm^2]
SKD100
Spannkraft (100 bar) Druck
[kN]
SKZ100
Spannkraft (100 bar) Zug
[kN]
SKD500
Spannkraft (500 bar) Druck
[kN]
SKZ500
Spannkraft (500 bar) Zug
[kN]
G
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
m
[mm]
N
n
[mm]
O
o
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
KSE
Kolbenstangenende
ⁿ/ₐ
M 720G, 720-G-020
720-G-020
20
10
20
Kolben mit Innengewinde
3.14
3.14
2.3
16
11.5
M45 x 1.5
74.5
71.5
68
9
13.0
M6 x 12
8
G
M 720G, 720-G-025
720-G-025
25
14
25
Kolben mit Innengewinde
4.90
4.90
3.4
25
17.0
M52 x 1.5
81.5
78.5
75
6
16.0
M8 x 12
11
G
M 720G, 720-G-032
720-G-032
32
16
25
Kolben mit Innengewinde
8.00
8.00
6.2
40
31.0
M60 x 1.5
87.5
84.5
80
3
20.0
M10 x 15
13
G
M 720G, 720-G-040
720-G-040
40
20
40
Kolben mit Innengewinde
12.56
12.56
9.6
64
48.0
M70 x 1.5
108.0
105.0
100
0
25.5
M12 x 20
17
G
M 720G, 720-G-050
720-G-050
50
25
40
Kolben mit Innengewinde
19.62
19.62
15.1
100
75.5
M85 x 2
113.5
110.5
103
0
32.5
M16 x 22
19
G
M 720G, 720-G-063
720-G-063
63
32
50
Kolben mit Innengewinde
31.15
31.15
23.8
156
119.0
M105 x 2
129.5
125.5
117
0
41.0
M20 x 30
24
G
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청