M 730B - Einschraubzylinder doppeltwirkend, Kolben ballig
MICROMAT Spannhydraulik
Rundzylinder
Einschraubzylinder doppelwirkend
Powered by
CAD모델 선택
{micromat/rundzylinder/einschraubzylinder_doppelwirkend/m730b_asmtab.prj},{NB=M 730B, 730-B-025 (B, 0)},{KB=25},{STG=14},{HUB=25},{KS=Kolben ballig},{HUBST=0},{WK=4.90},{DK100=4.90},{DZ100=3.4},{DK500=25},{DZ=17.0},{G=M32 x 1.5},{H=19},{H1=4},{K=34},{L=59},{L1=56},{L2=52.0},{M=48.0},{N=16.0},{O=M8 x 12},{P=3},{Q=20},{RS=35 / 5},{T=34},{UV=4 / 28},{SW=11},{GNDM=32.000},{GP=1.500},{ONDM=8.000},{OH=12.000},{A=29.5},{B=32.5},{C=29.0},{E=28.5},{F=39},{WY=46},{X=5.9},{Y=4.5},{Z=6},{W=2.5},{PPATH=m730/m730_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
KB
Kolben Ø D
[mm]
STG
Stangen Ø d
[mm]
HUB
Hub
[mm]
KS
Kolbenstangenende
ⁿ/ₐ
WK
Wirksame Kolbenfläche
[cm^2]
DK100
Druckkraft (100 bar)
[kN]
DZ100
Zugkraft (100 bar)
[kN]
DK500
Druckkraft (500 bar)
[kN]
DZ
Zugkraft (500 bar)
[kN]
G
ⁿ/ₐ
H
h
[mm]
H1
h1
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
m
[mm]
N
n
[mm]
O
o
ⁿ/ₐ
P
p
[mm]
Q
q
[mm]
RS
r/s
ⁿ/ₐ
T
t
[mm]
UV
u/v
ⁿ/ₐ
SW
sw
[mm]
M 730B, 730-B-010
730-B-010
10
5
15
Kolben ballig
0.78
0.78
0.6
4
3.0
M15 x 1.5
14
3
16
38
35
33.0
30.0
11.0
M3 x 6
2
5
17 / 4
20
2 / 12,5
0
M 730B, 730-B-016
730-B-016
16
8
15
Kolben ballig
2.00
2.00
1.5
10
7.5
M22 x 1.5
15
3
24
47
44
41.0
38.0
16.5
M5 x 10
3
11
25 / 5
27
3 / 18
0
M 730B, 730-B-020
730-B-020
20
10
20
Kolben ballig
3.14
3.14
2.3
16
11.5
M26 x 1.5
17
3
28
51
48
44.0
41.0
14.0
M6 x 12
3
15
29 / 5
28
4 / 22
8
M 730B, 730-B-025
730-B-025
25
14
25
Kolben ballig
4.90
4.90
3.4
25
17.0
M32 x 1.5
19
4
34
59
56
52.0
48.0
16.0
M8 x 12
3
20
35 / 5
34
4 / 28
11
M 730B, 730-B-032
730-B-032
32
16
25
Kolben ballig
8.00
8.00
6.2
40
31.0
M40 x 1.5
22
4
42
64
61
56.0
52.0
19.0
M10 x 15
4
27
43,6 / 7
35
5 / 32
13
M 730B, 730-B-040
730-B-040
40
20
40
Kolben ballig
12.56
12.56
9.6
64
48.0
M50 x 1.5
30
5
52
85
82
76.5
71.5
21.5
M12 x 20
6
35
54 / 10
47
6 / 40
17
M 730B, 730-B-050
730-B-050
50
25
40
Kolben ballig
19.62
19.62
15.1
100
75.5
M62 x 1.5
33
6
64
88
85
77.0
71.0
22.0
M16 x 22
6
45
66 / 10
45
8 / 48
19
M 730B, 730-B-063
730-B-063
63
32
50
Kolben ballig
31.15
31.15
23.8
156
119.0
M78 x 1.5
40
6
80
103
99
90.0
84.0
25.0
M20 x 30
6
58
82 / 10
51
10 / 62
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청