M 530 - Keilspannelement ohne Positionsüberwachung
MICROMAT Spannhydraulik
Keilspannelemente
ohne Abfrage
Kolben ohne Sicherheitsstufe
Powered by
CAD모델 선택
{micromat/keilspannelemente/ohne_abfrage/kolben_ohne_sicherheitsstufe/m530_asmtab.prj},{NB=M530-1-050_(0)},{SD=50},{HUB=25},{VITON=},{POS=0},{A=190},{B=100},{C=58},{D=20},{E=32},{E1=0.0},{F=85},{G=120},{H=85},{I=127},{J=177},{K=G1/4\"},{L=14},{M=26},{N=30.5},{O=37.0},{P=75},{Q=33},{R=21},{S=20},{T=80},{U=11},{V=30H7},{W=55},{A1=50},{B1=32},{C1=25},{F1=19-22},{F1X=[19:22]},{G1=350},{H1=100},{I1=130},{J1=M20 DIN 912-8.8},{K1=410},{GEW=10.6},{PPATH=assemblies/m530_asmtpl.prj},{SDNB=050}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
SD
Stange Ø
[mm]
HUB
Hub
[mm]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
D
d
[mm]
E
e
[mm]
E1
e1
[mm]
F
f
[mm]
G
g
[mm]
H
h
[mm]
I
i
[mm]
J
j
[mm]
K
k
ⁿ/ₐ
L
l
[mm]
M
m
[mm]
N
n
[mm]
O
o
[mm]
P
p
[mm]
Q
q Ø
[mm]
R
r Ø
[mm]
S
s
[mm]
T
t
[mm]
U
u
[mm]
V
v Ø
[mm]
W
w Ø
[mm]
A1
BLZ Durchmesser Kolben
[mm]
B1
BLZ Durchmesser Stange
[mm]
C1
BLZ Hublänge max.
[mm]
D1
Ölvolumen Ausfahren
[cm^3]
E2
Ölvolumen Einfahren
[cm^3]
F1
Spannhub Klemmbereich
[mm]
G1
Maximaler Druck
[bar]
H1
Maximale Spannkraft
[kN]
I1
Halterkraft (Schraubenqualität 8.8)
[kN]
J1
Schrauben DIN912-8.8 (4x)
ⁿ/ₐ
K1
Anzugsdrehmoment
[Nm]
GEW
Gewicht
[kg]
M530-1-025
M530-1-025
25
20
122
58
38
14
26
9.5
48
70
48
76
111
G1/4"
14
20
19.5
21.5
45
20
13
13
48
7
18H7
30
25
16
20
9.8
5.8
15-18
350
25
35
M12 DIN 912-8.8
85
2.3
M530-1-040
M530-1-040
40
25
157
78
46
16
31
0.0
65
95
65
102
146
G1/4"
14
25
23.5
28.0
63
26
17
17
65
9
26H7
40
40
25
25
31.4
19.1
18-22
275
50
65
M16 DIN 912-8.8
210
5.9
M530-1-050
M530-1-050
50
25
190
100
58
20
32
0.0
85
120
85
127
177
G1/4"
14
26
30.5
37.0
75
33
21
20
80
11
30H7
55
50
32
25
49.1
29.0
19-22
350
100
130
M20 DIN 912-8.8
410
10.6
M530-1-063
M530-1-063
63
30
227
125
75
25
39
0.0
106
150
106
151
210
G1/2"
17
32
37.0
49.0
95
40
26
25
105
11
35H7
70
63
40
30
93.5
55.8
23-27
350
160
210
M24 DIN 912-8.8
710
20.7
M530-1-080
M530-1-080
80
32
267
150
78
26
45
0.0
140
200
140
184
246
G1/2"
17
40
38.0
55.0
120
48
32
33
125
13
48H7
80
80
50
32
160.9
98.0
24-29
350
250
320
M30 DIN 912-8.8
1450
39.7
M530-1-100
M530-1-100
100
40
310
180
95
32
55
0.0
180
240
180
215
285
G1/2"
20
45
60.0
75.0
150
58
39
37
160
16
55H7
100
100
63
40
314.2
189.5
30-36
350
400
520
M36 DIN 912-8.8
2500
71.5
M530-1-125
M530-1-125
125
40
375
225
108
38
65
0.0
210
280
210
272
344
G1/2"
20
50
70.0
85.0
180
68
45
43
190
16
62H7
125
125
80
40
490.9
289.8
30-36
350
630
820
M42 DIN 912-8.8
4050
118.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청