M 504 - Blockzylinder einfachwirkend, Längsbohrungen / Rohrgewinde-Anschluss, ohne Federrückzug
MICROMAT Spannhydraulik
Blockzylinder
Einfachwirkend
Powered by
CAD모델 선택
{micromat/blockzylinder/einfachwirkend/m504_asmtab.prj},{NB=M 504, 504-1-032 (0)},{SA=},{HUB=25},{HUBST=0},{D=32},{SD=20},{WK=8.0},{DK=8.0},{ZK=190},{A=75},{B=55},{C=10},{G=10.5},{M=11},{N=22.0},{O=M12 x 15},{P=G 1/4},{R=55},{S=35},{SW=17},{HUBX=25,50},{PPATH=m504/m504_asmtpl.prj},{SX=17.0},{TX=11.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BN
Bestell-Nr.
ⁿ/ₐ
L
Gesamtlange L
[mm]
D
Kolben Ø D
[mm]
SD
Stangen Ø d
[mm]
WK
Wirksame Kolbenfläche
[cm^2]
DK
Druckkraft (100 bar)
[kN]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
G
g Ø
[mm]
M
m
[mm]
N
n
[mm]
O
o-Gewindetiefe
ⁿ/ₐ
P
Gewinde
ⁿ/ₐ
R
r
[mm]
S
s
[mm]
SW
sw
[mm]
SX
Senkung
[mm]
TX
Tief
[mm]
M 504, 504-1-016
504-1-016
62
16
10
2.0
2.0
60
35
6
6.5
11
16.5
M6 x 12
G 1/4
40
22
8
10.5
6.0
M 504, 504-1-020
504-1-020
68
20
14
3.1
3.1
60
35
7
6.5
11
17.0
M8 x 15
G 1/4
40
22
10
10.5
6.0
M 504, 504-1-025
504-1-025
71
25
16
4.9
4.9
65
45
7
8.5
11
18.0
M10 x 15
G 1/4
50
30
13
14.0
8.5
M 504, 504-1-032
504-1-032
85
32
20
8.0
8.0
75
55
10
10.5
11
22.0
M12 x 15
G 1/4
55
35
17
17.0
11.0
M 504, 504-1-040
504-1-040
89
40
25
12.5
12.5
85
63
10
10.5
11
24.0
M16 x 25
G 1/4
63
40
22
17.0
11.0
M 504, 504-1-050
504-1-050
100
50
32
19.6
19.6
100
75
10
13.0
13
27.0
M20 x 30
G 1/4
76
45
27
20.0
13.0
M 504, 504-1-063
504-1-063
116
63
40
31.1
31.1
125
95
14
17.0
17
26.0
M27 x 40
G 1/2
95
65
36
25.0
17.0
M 504, 504-1-080
504-1-080
131
80
50
50.3
50.3
160
120
14
21.0
21
34.0
M30 x 40
G 1/2
120
80
46
32.0
21.0
M 504, 504-1-100
504-1-100
145
100
63
78.4
78.4
200
150
15
25.0
25
35.0
M42 x 60
G 1/2
158
108
55
38.0
25.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청