Modèle MIDAS A9-8M - Poulie dentée HTD à moyeu de serrage Midas - Pas 8 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_htd
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_htd/midas_a9_8m.prj},{NB=michaud_chailly_A9-36-8M30-5227_24},{REF=A9-36-8M30-5227},{M=Acier},{S=1F},{ND=36},{D1=24},{D2=98},{D3=91.67},{D4=90.30},{VERS=1.000},{D=52},{D6=-},{D7=-},{L2=38},{L3=-},{REF1=5227},{L2MA=19.000},{PAS=8},{PCL=30},{D2IN=98.000},{D6IN=0.000},{D7IN=0.000},{L3IN=0.000},{D1IN=24,25,28,30,32,35,38,40,42},{D5IN=0.000},{HIN=0.000},{WEB=WWW},{REF2=A9-36-8M30},{X=1},{SHOW=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
M
Matière
ⁿ/ₐ
S
Schéma
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D
H8
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
REF1
N° du moyeu
[mm]
PAS
Pas
[mm]
PCL
Courroie HTD largeur
[mm]
Michaud Chailly A9-22-8M2...
A9-22-8M20-3827
Acier
1F
22
62
56.02
54.65
38
-
-
28
-
3827
8
20
Michaud Chailly A9-24-8M2...
A9-24-8M20-3827
Acier
1F
24
66
61.12
59.75
38
-
-
28
-
3827
8
20
Michaud Chailly A9-26-8M2...
A9-26-8M20-3827
Acier
1F
26
71
66.21
64.85
38
-
-
28
-
3827
8
20
Michaud Chailly A9-28-8M2...
A9-28-8M20-3827
Acier
1F
28
75
71.30
70.08
38
-
-
28
-
3827
8
20
Michaud Chailly A9-30-8M2...
A9-30-8M20-5227
Acier
1F
30
82
76.39
75.13
52
-
-
28
-
5227
8
20
Michaud Chailly A9-32-8M2...
A9-32-8M20-5227
Acier
1F
32
87
81.49
80.16
52
-
-
28
-
5227
8
20
Michaud Chailly A9-34-8M2...
A9-34-8M20-5227
Acier
1F
34
91
86.58
85.22
52
-
-
28
-
5227
8
20
Michaud Chailly A9-36-8M2...
A9-36-8M20-5227
Acier
1F
36
98
91.67
90.30
52
-
-
28
-
5227
8
20
Michaud Chailly A9-38-8M2...
A9-38-8M20-5227
Acier
1F
38
102
96.77
95.39
52
-
-
28
-
5227
8
20
Michaud Chailly A9-40-8M2...
A9-40-8M20-5227
Acier
1F
40
110
101.86
100.49
52
-
-
28
-
5227
8
20
Michaud Chailly A9-44-8M2...
A9-44-8M20-5227
Acier
1F
44
120
112.05
110.67
52
-
-
28
-
5227
8
20
Michaud Chailly A9-48-8M2...
A9-48-8M20-5227
Acier
1F
48
128
122.23
120.86
52
-
-
28
-
5227
8
20
Michaud Chailly A9-56-8M2...
A9-56-8M20-5227
Acier
2F
56
150
142.60
141.23
52
116
-
28
-
5227
8
20
Michaud Chailly A9-64-8M2...
A9-64-8M20-5227
Acier
2F
64
168
162.97
161.60
52
137
-
28
-
5227
8
20
Michaud Chailly A9-72-8M2...
A9-72-8M20-5227
Acier
2F
72
192
183.35
181.97
52
158
-
28
-
5227
8
20
Michaud Chailly A9-80-8M2...
A9-80-8M20-5227
Fonte
8
80
-
203.72
202.35
52
180
-
28
-
5227
8
20
Michaud Chailly A9-90-8M2...
A9-90-8M20-5227
Fonte
8
90
-
229.18
227.81
52
204
-
28
-
5227
8
20
Michaud Chailly A9-112-8M...
A9-112-8M20-5227
Fonte
9
112
-
285.21
283.83
52
254
-
28
-
5227
8
20
Michaud Chailly A9-22-8M3...
A9-22-8M30-3827
Acier
1F
22
62
56.02
54.65
38
-
-
38
-
3827
8
30
Michaud Chailly A9-24-8M3...
A9-24-8M30-3827
Acier
1F
24
66
61.12
59.75
38
-
-
38
-
3827
8
30
Michaud Chailly A9-26-8M3...
A9-26-8M30-3827
Acier
1F
26
71
66.21
64.85
38
-
-
38
-
3827
8
30
Michaud Chailly A9-28-8M3...
A9-28-8M30-3827
Acier
1F
28
75
71.30
70.08
38
-
-
38
-
3827
8
30
Michaud Chailly A9-30-8M3...
A9-30-8M30-5227
Acier
1F
30
82
76.39
75.13
52
-
-
38
-
5227
8
30
Michaud Chailly A9-32-8M3...
A9-32-8M30-5227
Acier
1F
32
87
81.49
80.16
52
-
-
38
-
5227
8
30
Michaud Chailly A9-34-8M3...
A9-34-8M30-5227
Acier
1F
34
91
86.58
85.22
52
-
-
38
-
5227
8
30
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청