Modèle MA A9-5M15 - Poulie dentée à moyeu amovible HTD® pas 5mm pour courroie largeur 15mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_htd
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_htd/ma_a9_5m15.prj},{NB=michaud_chailly_A9-44-5M15-1108},{REF=A9-44-5M15-1108},{SCHEMA=15F},{DENTS=44},{MOYEU=1108},{ALESAGE=25},{D2=75},{D3=70.03},{D4=68.89},{D5=0},{L1=22},{L2=22},{L3=0},{POIDS=0.40},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=TL 44 5M 15},{CNSORDERNO=46015044},{MAT=St},{DI=0},{N=218},{I=60.0},{PPATH=ma_a9_5m15/ma_a9_5m15_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
MOYEU
N° de moyeu
ⁿ/ₐ
ALESAGE
maxi du moyeu
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-34-5M1...
A9-34-5M15-1008
15F
34
1008
25
57
54.11
52.97
0
22
22
0
0.20
Michaud Chailly A9-36-5M1...
A9-36-5M15-1108
15F
36
1108
25
60
57.30
56.15
0
22
22
0
0.25
Michaud Chailly A9-38-5M1...
A9-38-5M15-1108
15F
38
1108
25
66
60.48
59.34
0
22
22
0
0.30
Michaud Chailly A9-40-5M1...
A9-40-5M15-1108
15F
40
1108
25
71
63.66
62.52
0
22
22
0
0.35
Michaud Chailly A9-44-5M1...
A9-44-5M15-1108
15F
44
1108
25
75
70.03
68.89
0
22
22
0
0.40
Michaud Chailly A9-48-5M1...
A9-48-5M15-1210
10F
48
1210
32
83
76.39
75.25
59
25
22
3
0.46
Michaud Chailly A9-56-5M1...
A9-56-5M15-1210
10F
56
1210
32
93
89.13
87.99
70
25
22
3
0.60
Michaud Chailly A9-64-5M1...
A9-64-5M15-1210
10F
64
1210
32
106
101.86
100.72
80
25
22
3
0.80
Michaud Chailly A9-72-5M1...
A9-72-5M15-1610
10
72
1610
42
0
114.59
113.45
92
25
22
3
1.20
Michaud Chailly A9-80-5M1...
A9-80-5M15-1610
10
80
1610
42
0
127.32
126.18
92
25
22
3
1.76
Michaud Chailly A9-90-5M1...
A9-90-5M15-1610
10
90
1610
42
0
143.24
142.10
92
25
22
3
2.32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청