Modèle A9-L075 - Poulie dentée monobloc pas 9,525 mm(3/8") pour courroie largeur 19,05 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulie_dentee_profil_xl_l_h
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulie_dentee_profil_xl_l_h/a9_l075.prj},{NB=michaud_chailly_A9-27L075F},{REF=A9-27L075F},{MAT=Acier},{SCHEMA=6F},{DENTS=27},{D1=12},{D2=87},{D3=81.86},{D4=81.10},{D5=58},{L1=38},{L2=25.4},{POIDS=1.22},{INFOS=INFOTEXTE},{N=315},{I=72.0},{VER=75},{PPATH=a9_lxx/a9_l_asmtpl.prj},{DESCRIPTION=27 L 075},{TYPE=2F},{CNSORDERNO=14075027},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-10L075...
A9-10L075F
Acier
6F
10
8
36
30.32
29.56
20
38
25.4
0.14
Michaud Chailly A9-11L075...
A9-11L075F
Acier
6F
11
8
38
33.35
32.59
24
38
25.4
0.18
Michaud Chailly A9-12L075...
A9-12L075F
Acier
6F
12
8
42
36.38
35.62
24
38
25.4
0.22
Michaud Chailly A9-13L075...
A9-13L075F
Acier
6F
13
8
44
39.41
38.65
28
38
25.4
0.26
Michaud Chailly A9-14L075...
A9-14L075F
Acier
6F
14
8
48
42.44
41.68
28
38
25.4
0.30
Michaud Chailly A9-15L075...
A9-15L075F
Acier
6F
15
8
51
45.48
44.72
34
38
25.4
0.37
Michaud Chailly A9-16L075...
A9-16L075F
Acier
6F
16
8
54
48.51
47.75
36
38
25.4
0.43
Michaud Chailly A9-17L075...
A9-17L075F
Acier
6F
17
10
57
51.54
50.78
36
38
25.4
0.46
Michaud Chailly A9-18L075...
A9-18L075F
Acier
6F
18
10
60
54.57
53.81
40
38
25.4
0.54
Michaud Chailly A9-19L075...
A9-19L075F
Acier
6F
19
10
63
57.61
56.84
40
38
25.4
0.58
Michaud Chailly A9-20L075...
A9-20L075F
Acier
6F
20
10
66
60.64
59.88
40
38
25.4
0.64
Michaud Chailly A9-21L075...
A9-21L075F
Acier
6F
21
10
71
63.67
62.91
45
38
25.4
0.71
Michaud Chailly A9-22L075...
A9-22L075F
Acier
6F
22
10
75
66.70
65.94
45
38
25.4
0.79
Michaud Chailly A9-23L075...
A9-23L075F
Acier
6F
23
10
79
69.73
68.97
55
38
25.4
0.94
Michaud Chailly A9-24L075...
A9-24L075F
Acier
6F
24
10
79
72.77
72.00
55
38
25.4
1.00
Michaud Chailly A9-25L075...
A9-25L075F
Acier
6F
25
10
83
75.80
75.04
58
38
25.4
1.10
Michaud Chailly A9-26L075...
A9-26L075F
Acier
6F
26
12
87
78.83
78.07
58
38
25.4
1.16
Michaud Chailly A9-27L075...
A9-27L075F
Acier
6F
27
12
87
81.86
81.10
58
38
25.4
1.22
Michaud Chailly A9-28L075...
A9-28L075F
Acier
6F
28
12
91
84.89
84.13
58
38
25.4
1.30
Michaud Chailly A9-30L075...
A9-30L075F
Acier
6F
30
12
97
90.96
90.20
70
38
25.4
1.47
Michaud Chailly A9-32L075...
A9-32L075F
Acier
6F
32
12
103
97.03
96.26
70
38
25.4
1.75
Michaud Chailly A9-33L075...
A9-33L075F
Acier
6F
33
12
106
100.05
99.29
70
38
25.4
1.85
Michaud Chailly A9-34L075...
A9-34L075F
Acier
6F
34
12
111
103.08
102.32
70
38
25.4
1.93
Michaud Chailly A9-35L075...
A9-35L075F
Acier
6F
35
12
111
106.12
105.35
70
38
25.4
2.03
Michaud Chailly A9-36L075...
A9-36L075F
Acier
6F
36
12
115
109.15
108.39
70
38
25.4
2.14
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청