Modèle A8-XL - Courroie dentée XL - Pas 5,08 mm(1/5'')
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
courroies_dentees_profil_xl_l_h
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/courroies_dentees_profil_xl_l_h/a8_xl.prj},{NB=michaud_chailly_A8-180XL031},{REF=A8-180XL031},{L=7.940},{LPIP=18},{LPIMM=457.20},{ND=90},{XLPP=1/5''},{XLPMM=5.08},{H1=1.27},{H2=2.3},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a8xl.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
L
Largeur
[mm]
LPIP
Longueur primitive ISO
[pouce]
LPIMM
Longueur primitive ISO
[mm]
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
XLPP
Pas
[pouce]
XLPMM
Pas
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Michaud Chailly A8-60XL02...
A8-60XL025
6.350
6
152.40
30
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-70XL02...
A8-70XL025
6.350
7
177.80
35
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-80XL02...
A8-80XL025
6.350
8
203.20
40
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-90XL02...
A8-90XL025
6.350
9
228.60
45
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-100XL0...
A8-100XL025
6.350
10
254.00
50
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-110XL0...
A8-110XL025
6.350
11
279.40
55
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-120XL0...
A8-120XL025
6.350
12
304.80
60
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-130XL0...
A8-130XL025
6.350
13
330.20
65
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-140XL0...
A8-140XL025
6.350
14
355.60
70
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-150XL0...
A8-150XL025
6.350
15
381.00
75
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-160XL0...
A8-160XL025
6.350
16
406.40
80
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-170XL0...
A8-170XL025
6.350
17
431.80
85
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-180XL0...
A8-180XL025
6.350
18
457.20
90
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-190XL0...
A8-190XL025
6.350
19
482.60
95
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-200XL0...
A8-200XL025
6.350
20
508.00
100
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-210XL0...
A8-210XL025
6.350
21
533.40
105
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-220XL0...
A8-220XL025
6.350
22
558.80
110
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-230XL0...
A8-230XL025
6.350
23
584.20
115
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-240XL0...
A8-240XL025
6.350
24
609.60
120
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-250XL0...
A8-250XL025
6.350
25
635.00
125
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-260XL0...
A8-260XL025
6.350
26
660.40
130
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-270XL0...
A8-270XL025
6.350
27
685.80
135
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-280XL0...
A8-280XL025
6.350
28
711.20
140
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-290XL0...
A8-290XL025
6.350
29
736.60
145
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-300XL0...
A8-300XL025
6.350
30
762.00
150
1/5''
5.08
1.27
2.3
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청