Modèle A5-HSD 22 - Frette extérieure type HSD
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
frettes_exterieures
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/frettes_exterieures/a5_hsd_22.prj},{NB=michaud_chailly_A5-HSD-62-22-60dw_48 / 50 / 52},{REF=A5-HSD-62-22-60},{NBV=Variable selon fabrication},{D1=60},{DW=48 / 50 / 52},{D2=110},{D3=80},{D4=66},{L1=29},{L2=23},{L3=3.000},{VIS=M8},{TS=29},{T=1,67 / 1,89 / 2,12},{F=70 / 76 / 81},{NDR=8.000},{P=1.250},{K1=5.300},{S1=13.000},{MASSE=1,3},{NDRF=6.647},{NBR=5.000},{ANG=51.400},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5_hsd_22.txt},{FENTE=1.600},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
NBV
Nombre de vis
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Diam. extérieure de la frette
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
Largeur de la frette non serrée
[mm]
L2
Longueur de la portée intérieure
[mm]
L3
Frette non serrée
[mm]
VIS
DIN 933 Cl 10.9
ⁿ/ₐ
TS
Couple max. de serrage des vis
[Nm]
T
Couple max. transmissible lorsque F=0
[KNm]
F
Effort axial max. transmissible lorsque T=0
[KN]
MASSE
[kg]
Michaud Chailly A5-HSD-12...
A5-HSD-12-22-12
Variable selon fabricatio...
12
35
24
13
11
9
1.000
M6
12
0,02 / 0,04
8/5/2006
0,1
Michaud Chailly A5-HSD-14...
A5-HSD-14-22-14
Variable selon fabricatio...
14
38
26
15
11
9
1.000
M6
12
0,03 / 0,05
9/6/2006
0,1
Michaud Chailly A5-HSD-16...
A5-HSD-16-22-16
Variable selon fabricatio...
16
41
28
17
15
12
1.500
M6
12
0,07 / 0,09
10/1/2013
0,1
Michaud Chailly A5-HSD-18...
A5-HSD-18-22-18
Variable selon fabricatio...
18
44
30
19
15
12
1.500
M6
12
0,08 / 0,11
11/1/2014
0,1
Michaud Chailly A5-HSD-20...
A5-HSD-20-22-20
Variable selon fabricatio...
20
47
32
21
15
12
1.500
M6
12
0,15 / 0,18
18 / 20
0,1
Michaud Chailly A5-HSD-24...
A5-HSD-24-22-24
Variable selon fabricatio...
24
50
36
26
18
14
2.000
M6
12
0,16 / 0,21 / 0,28
17 / 20 / 25
0,2
Michaud Chailly A5-HSD-30...
A5-HSD-30-22-30
Variable selon fabricatio...
30
60
44
32
20
16
2.000
M6
12
0,27 / 0,32 / 0,36
23 / 25 / 28
0,3
Michaud Chailly A5-HSD-36...
A5-HSD-36-22-36
Variable selon fabricatio...
36
72
52
39
22
18
2.000
M8
29
0,44 / 0,61 / 0,82
32 / 41 / 50
0,5
Michaud Chailly A5-HSD-36...
A5-HSD-36-22-38
Variable selon fabricatio...
38
72
52
39
22
18
2.000
M8
29
0,44 / 0,61 / 0,82
32 / 41 / 50
0,5
Michaud Chailly A5-HSD-44...
A5-HSD-44-22-40
Variable selon fabricatio...
40
80
61
47
24
20
2.000
M8
29
0,96 / 0,77 / 0,92
41 / 44 / 50
0,6
Michaud Chailly A5-HSD-44...
A5-HSD-44-22-44
Variable selon fabricatio...
44
80
61
47
24
20
2.000
M8
29
0,96 / 0,77 / 0,92
41 / 44 / 50
0,6
Michaud Chailly A5-HSD-50...
A5-HSD-50-22-50
Variable selon fabricatio...
50
90
68
53
26
22
2.500
M8
29
1,11 / 1,29 / 1,51
58 / 65 / 71
0,8
Michaud Chailly A5-HSD-55...
A5-HSD-55-22-55
Variable selon fabricatio...
55
100
72
58
29
23
3.000
M8
29
1,23 / 1,53 / 1,86
59 / 68 / 78
1,1
Michaud Chailly A5-HSD-62...
A5-HSD-62-22-60
Variable selon fabricatio...
60
110
80
66
29
23
3.000
M8
29
1,67 / 1,89 / 2,12
70 / 76 / 81
1,3
Michaud Chailly A5-HSD-62...
A5-HSD-62-22-62
Variable selon fabricatio...
62
110
80
66
29
23
3.000
M8
29
1,67 / 1,89 / 2,12
70 / 76 / 81
1,3
Michaud Chailly A5-HSD-68...
A5-HSD-68-22-68
Variable selon fabricatio...
68
115
86
72
29
23
3.000
M8
29
1,87 / 2,45 / 3,12
75 / 89 / 104
1,3
Michaud Chailly A5-HSD-75...
A5-HSD-75-22-75
Variable selon fabricatio...
75
138
100
79
31
25
4.000
M10
58
2,33 / 3,02 / 3,81
85 / 101 / 117
2,3
Michaud Chailly A5-HSD-80...
A5-HSD-80-22-80
Variable selon fabricatio...
80
141
104
84
31
25
4.000
M10
58
3,19 / 4,06 / 4,91
106 / 123 / 140
2,3
Michaud Chailly A5-HSD-90...
A5-HSD-90-22-85
Variable selon fabricatio...
85
155
114
94
38
30
4.000
M10
58
5,4 / 6,5 / 7,8
166 / 187 / 208
3,2
Michaud Chailly A5-HSD-90...
A5-HSD-90-22-90
Variable selon fabricatio...
90
155
114
94
38
30
4.000
M10
58
5,4 / 6,5 / 7,8
166 / 187 / 208
3,2
Michaud Chailly A5-HSD-10...
A5-HSD-100-22-95
Variable selon fabricatio...
95
170
124
104
43
34
4.000
M10
58
6 / 7,2 / 8,5
171 / 192 / 213
4,3
Michaud Chailly A5-HSD-10...
A5-HSD-100-22-100
Variable selon fabricatio...
100
170
124
104
43
34
4.000
M10
58
6 / 7,2 / 8,5
171 / 192 / 213
4,3
Michaud Chailly A5-HSD-11...
A5-HSD-110-22-105
Variable selon fabricatio...
105
185
138
114
49
39
5.500
M12
100
10 / 11,7 / 13,6
249 / 275 / 302
5,8
Michaud Chailly A5-HSD-11...
A5-HSD-110-22-110
Variable selon fabricatio...
110
185
138
114
49
39
5.500
M12
100
10 / 11,7 / 13,6
249 / 275 / 302
5,8
Michaud Chailly A5-HSD-12...
A5-HSD-120-22-115
Variable selon fabricatio...
115
197
147
124
53
42
6.500
M12
100
11,9 / 13,8 / 15,9
280 / 307 / 334
6,9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청