Modèle A1-18 - Engrenage conique en acier - Module 4
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Couples coniques acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/couple_conique_acier/a1_18.prj},{NB=michaud_chailly_A1-18-30-6},{MAT=Acier},{M=4.0},{RAP=1.5 : 1},{NBR=30},{D1=25},{D2=124.6},{D3=60},{D4=120},{B=30},{L1=18.0},{L2=46.4},{L3=68},{L4=40},{L5=31.5},{CP=29.5},{G=1.900},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a1_18.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
CP
Couple
[Nm]
G
[kg]
Michaud Chailly A1-18-16-...
A1-18-16-1
Acier
4.0
20
70.0
50
64
19
11.0
32.9
50
29
21.0
11.1
0.420
Michaud Chailly A1-18-18-...
A1-18-18-1
Acier
4.0
20
78.0
50
72
22
16.0
41.0
60
36
27.0
15.6
0.640
Michaud Chailly A1-18-20-...
A1-18-20-1
Acier
4.0
20
85.9
50
80
24
16.0
43.5
65
39
28.0
20.8
0.810
Michaud Chailly A1-18-22-...
A1-18-22-1
Acier
4.0
20
93.9
50
88
26
12.0
40.9
65
37
24.0
27.9
0.940
Michaud Chailly A1-18-25-...
A1-18-25-1
Acier
4.0
20
105.9
60
100
30
12.0
42.7
70
38
23.0
41.9
1.400
Michaud Chailly A1-18-30-...
A1-18-30-1
Acier
4.0
25
125.9
60
120
30
18.0
47.9
85
42
27.9
67.5
2.000
Michaud Chailly A1-18-40-...
A1-18-40-1
Acier
4.0
30
165.8
80
160
30
20.0
53.2
110
48
32.9
138.0
4.200
Michaud Chailly A1-18-16-...
A1-18-16-9
Acier
4.0
20
70.6
50
64
22
12.5
36.5
58
32
20.6
12.7
0.470
Michaud Chailly A1-18-20-...
A1-18-20-9
Acier
4.0
20
85.2
50
80
22
15.0
38.4
55
33
26.3
12.7
0.700
Michaud Chailly A1-18-16-...
A1-18-16-6
Acier
4.0
20
71.0
50
64
25
12.5
38.9
65
36
19.3
14.3
0.500
Michaud Chailly A1-18-24-...
A1-18-24-6
Acier
4.0
20
100.7
60
96
25
12.0
35.6
52
31
23.5
14.3
1.010
Michaud Chailly A1-18-20-...
A1-18-20-6
Acier
4.0
20
87.0
50
80
30
18.0
51.1
85
48
27.3
29.5
0.950
Michaud Chailly A1-18-30-...
A1-18-30-6
Acier
4.0
25
124.6
60
120
30
18.0
46.4
68
40
31.5
29.5
1.900
Michaud Chailly A1-18-15-...
A1-18-15-2
Acier
4.0
20
67.5
40
60
28
10.0
41.0
75
38
16.9
14.6
0.410
Michaud Chailly A1-18-30-...
A1-18-30-2
Acier
4.0
25
123.8
60
120
28
15.0
39.4
55
33
28.8
14.6
1.600
Michaud Chailly A1-18-20-...
A1-18-20-2
Acier
4.0
20
87.4
50
80
30
13.0
48.0
100
45
21.9
35.0
0.970
Michaud Chailly A1-18-40-...
A1-18-40-2
Acier
4.0
30
163.7
80
160
30
20.0
45.7
70
40
33.7
35.0
3.300
Michaud Chailly A1-18-16-...
A1-18-16-7
Acier
4.0
20
71.8
50
64
30
12.0
43.8
95
41
16.5
20.9
0.600
Michaud Chailly A1-18-40-...
A1-18-40-7
Acier
4.0
30
163.1
80
160
30
20.0
46.4
65
40
36.9
20.9
3.400
Michaud Chailly A1-18-18-...
A1-18-18-7
Acier
4.0
20
79.7
50
72
30
13.8
46.8
108
44
19.5
29.3
0.800
Michaud Chailly A1-18-45-...
A1-18-45-7
Acier
4.0
30
183.0
90
180
30
20.0
49.6
72
43
39.9
29.3
4.900
Michaud Chailly A1-18-16-...
A1-18-16-3
Acier
4.0
20
71.8
50
64
30
17.0
48.3
115
46
20.3
22.9
0.680
Michaud Chailly A1-18-48-...
A1-18-48-3
Acier
4.0
30
194.6
90
192
30
20.0
50.0
70
43
41.9
22.9
5.700
Michaud Chailly A1-18-16-...
A1-18-16-8
Acier
4.0
20
71.9
50
64
30
13.0
44.6
127
42
16.1
24.7
0.660
Michaud Chailly A1-18-56-...
A1-18-56-8
Acier
4.0
30
226.3
90
224
30
20.0
49.0
70
40
42.0
24.7
6.900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청