Modèle A5-181 - Accouplement élastique NE-B
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
elastiques
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/elastiques/a5_181.prj},{NB=michaud_chailly_A5-181-125 + Sans usinage + Sans usinage (0-0)2},{USI1=Sans usinage},{D1P1=0},{D1P1MAX=6:55},{USI4=Sans usinage},{D1P4=0},{D1P4MAX=6:55},{D11=0.000},{D3P1=100},{D3P1BIS=100.000},{D3P4=100},{D2=125},{L1=50},{L2=2},{L3=36},{L4=18},{KG1=2.9},{KG4=3.3},{MI1=0.005},{MI4=0.0057},{P=36},{C=240},{V=5000},{PRTN=6},{L2X=2,[2:4]},{Z=-1.000},{PPATH=a5_181/a5_181_sbl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5-181.pdf},{NBR=MIN},{ANG=MIN},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D3P1
D3 partie 1
[mm]
D3P4
D3 partie 4
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
KG1
Poids Partie 1
[kg]
KG4
Poids Partie 4
[kg]
MI1
Moment inertie Partie 1
[kg m2]
MI4
Moment inertie Partie 4
[kg m2]
P
Puissance nominal à 1430(min-1)
[kW]
C
Couple nominal
[Nm]
V
Vitesse maxi
[mm-1]
PRT
Pièces de rechange Jeu de Tampons
[mm]
PRTN
Pièces de rechange Tampons nb de jeu
[mm]
Michaud Chailly A5-181-58
A5-181-58
0
40
20
20
8
0.22
0.23
0.0001
0.0001
2.8
19
5000
A5-18-58
4
Michaud Chailly A5-181-68
A5-181-68
0
50
20
20
8
0.31
0.32
0.0002
0.0001
5.1
34
5000
A5-18-68
5
Michaud Chailly A5-181-80
A5-181-80
0
68
30
30
10
0.79
0.72
0.0006
0.0006
9
60
5000
A5-18-80
6
Michaud Chailly A5-181-95
A5-181-95
76
76
35
30
12
1.2
1.4
0.0013
0.0014
15
100
5000
A5-18-95
6
Michaud Chailly A5-181-11...
A5-181-110
86
86
40
34
14
1.9
2
0.0027
0.0028
24
160
5000
A5-18-110
6
Michaud Chailly A5-181-12...
A5-181-125
100
100
50
36
18
2.9
3.3
0.005
0.0057
36
240
5000
A5-18-125
6
Michaud Chailly A5-181-14...
A5-181-140
100
100
55
34
20
3.3
3.6
0.007
0.007
54
360
4900
A5-18-140
6
Michaud Chailly A5-181-16...
A5-181-160
108
108
60
39
20
4.7
4.7
0.013
0.012
84
560
4250
A5-18-160
7
Michaud Chailly A5-181-18...
A5-181-180
125
125
70
42
20
6.9
7.1
0.023
0.022
130
880
3800
A5-18-180
8
Michaud Chailly A5-181-20...
A5-181-200
140
140
80
47
24
9.5
10.5
0.04
0.04
200
1340
3400
A5-18-200
8
Michaud Chailly A5-181-22...
A5-181-225
150
150
90
52
18
11.5
13
0.07
0.065
300
2000
3000
A5-18-225
8
Michaud Chailly A5-181-25...
A5-181-250
165
165
100
60
18
17.5
16.5
0.12
0.11
420
2800
2750
A5-18-250
8
Michaud Chailly A5-181-28...
A5-181-280
180
180
110
65
20
24
21
0.2
0.17
585
3900
2450
A5-18-280
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청