Modèle H41 - Vanne à siège
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Electrovannes et vannes
pilotage_pneumatique
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/vannes/pilotage_pneumatique/h41.prj},{NB=michaud_chailly_H41-VAS-B-2/2-2\"1/2},{REF=H41-VAS-B-2/2-2\"1/2},{REF1=H41-VAS-B-2/2-2 1/2},{DN=65},{D1=2\"1/2},{D2=153},{D3=1/4\"},{L1=374},{L2=185},{H1=317},{PP=3.2},{PS=5.2},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{LTA=GM90},{ANTG=125},{DWST=},{WST=},{VAR=},{KV=90},{NR=MIN},{LTAC=0},{ANTYV=},{ANTYVB='-','1062','8631'},{PPATH=h41/h41_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
PP
Pression de pilotage mini
[bar]
PS
Pression de service maxi
[bar]
Michaud Chailly H41-VAS-B...
H41-VAS-B-2/2-1/2
13
1/2"
64
1/4"
163
65
136
3.9
16
Michaud Chailly H41-VAS-B...
H41-VAS-B-2/2-3/4
20
3/4"
64
1/4"
167
75
144
3.9
11
Michaud Chailly H41-VAS-B...
H41-VAS-B-2/2-1
25
1"
80
1/4"
199
90
170
4.2
11
Michaud Chailly H41-VAS-B...
H41-VAS-B-2/2-1"1/4
32
1" 1/4
110
1/4"
255
110
210
5
14
Michaud Chailly H41-VAS-B...
H41-VAS-B-2/2-1"1/2
40
1" 1/2
120
1/4"
249
120
213
5
9
Michaud Chailly H41-VAS-B...
H41-VAS-B-2/2-2
50
2"
127
1/4"
317
150
272
4.4
7.2
Michaud Chailly H41-VAS-B...
H41-VAS-B-2/2-2"1/2
65
2"1/2
153
1/4"
374
185
317
3.2
5.2
Michaud Chailly H41-VAS-I...
H41-VAS-I-2/2-1/2
13
1/2"
64
1/4"
163
65
136
3.9
16
Michaud Chailly H41-VAS-I...
H41-VAS-I-2/2-3/4
20
3/4"
64
1/4"
167
75
144
3.9
11
Michaud Chailly H41-VAS-I...
H41-VAS-I-2/2-1
25
1"
80
1/4"
199
90
170
4.2
11
Michaud Chailly H41-VAS-I...
H41-VAS-I-2/2-1"1/4
32
1" 1/4
110
1/4"
255
110
210
5
14
Michaud Chailly H41-VAS-I...
H41-VAS-I-2/2-1"1/2
40
1" 1/2
120
1/4"
249
120
213
5
9
Michaud Chailly H41-VAS-I...
H41-VAS-I-2/2-2
50
2"
127
1/4"
317
150
272
4.4
7.2
Michaud Chailly H41-VAS-I...
H41-VAS-I-2/2-2"1/2
65
2"1/2
153
1/4"
374
185
317
3.2
5.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청