Modèle P5-180 - Corps de palier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
fonte
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/paliers/fonte/p5_180.prj},{NB=michaud_chailly_SNL519-616},{REF=SNL519-616},{SERIE=M5},{D1=70},{D2=170},{D3=20},{L1=345},{L2=290},{L3=145},{L4=68},{L5=28},{H1=210},{H2=112},{H3=35},{H4=100},{H5=22},{MS=M5-H 2316},{BAG=M5-FRB 5/170},{INFOS=INFOTEXTE},{ROULX=73.000},{JNT1='M5-TSN 616 G','M5-TSN 616 A'},{X1=4.700},{X2=22.500},{X3=13.200},{X4=2.000},{X5=10.500},{X6=8.400},{A=43.540},{B=207.000},{D=32.370},{E=10.800},{F=99.780},{G=61.200},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW},{PDF=Palier à semelle et composants}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
SERIE
Modèle
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
MS
Manchon serrage
ⁿ/ₐ
BAG
Bague d arrêt 2 par palier fixe
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly SNL506-60...
SNL506-605
M5
25
62
12
185
150
77
32
20
89
50
22
52
15
M5-H 206
M5-FRB 8/62
Michaud Chailly SNL516-61...
SNL516-613
M5
60
140
20
315
260
120
58
28
175
95
32
90
22
M5-H 2313
M5-FRB 5/140
Michaud Chailly SNL517
SNL517
M5
75
150
20
320
260
125
61
28
183
95
32
90
22
M5-H 317 E
M5-FRB 12.5/150
Michaud Chailly SNL518-61...
SNL518-615
M5
65
160
20
345
290
140
65
28
193
100
35
100
22
M5-H 315
M5-FRB 14/160
Michaud Chailly SNL519-61...
SNL519-616
M5
70
170
20
345
290
145
68
28
210
112
35
100
22
M5-H 2316
M5-FRB 5/170
Michaud Chailly SNL520-61...
SNL520-617
M5
75
180
24
380
320
160
70
32
215
112
40
110
26
M5-H 2317
M5-FRB 5/180
Michaud Chailly SNL522-61...
SNL522-619
M5
100
200
24
410
350
175
80
32
242
125
45
120
26
M5-H 322
M5-FRB 13.5/200
Michaud Chailly SNL524-62...
SNL524-620
M5
90
215
24
410
350
185
86
32
271
140
45
120
26
M5-H 2320
M5-FRB 6.5/215
Michaud Chailly SNL526
SNL526
M5
115
230
24
445
380
190
90
35
290
150
50
130
28
M5-H 3126
M5-FRB 13/230
Michaud Chailly SNL528
SNL528
M5
125
250
30
500
420
205
98
42
302
150
50
150
35
M5-H 3128
M5-FRB 15/250
Michaud Chailly SNL512-61...
SNL512-610
M5
45
110
16
255
210
105
48
24
133
70
30
70
18
M5-H 2310
M5-FRB 4/110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청