Modèle P7-01H - Palier à semelle avec corps en fonte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
palier_sem_fonte
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_sem_fonte/p7_01h.prj},{NB=michaud_chailly_RASE20-N},{REF=RASE20-N},{D1=20},{D2=33.0},{MOD=M7},{D3=11},{L1=130.0},{L2=105.0},{L3=89.5},{L4=32},{L5=19},{L6=43.7},{L7=26.6},{H1=64.0},{H2=33.3},{H3=14.5},{CD=12.8},{CS=6.6},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=47.000},{D3L=33.000},{D4L=27.600},{D5L=37.400},{L1L=43.700},{L2L=14.000},{L3L=34.100},{L4L=17.100},{L5L=3.700},{L6L=16.600},{SWL=3.000},{D2X=39.240},{SWX=4.800},{RX=1.200},{VERS=2.000},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
MOD
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
CD
Charge de base dyn. C
[kN]
CS
Charge de base stat. Co
[kN]
Michaud Chailly RASE17
RASE17
17
28.0
M7
11
125.0
103.0
87.0
30
18
37.3
23.4
57.0
30.2
10.0
9.6
4.75
Michaud Chailly RASE45
RASE45
45
63.0
M7
14
192.0
164.3
135.0
48
32
56.3
34.9
107.0
54.0
21.5
32.5
20.4
Michaud Chailly RASE55
RASE55
55
76.0
M7
18
222.0
187.5
164.5
60
35
71.4
43.6
124.5
63.5
22.5
43.5
29
Michaud Chailly RASE70
RASE70
70
96.0
M7
22
260.0
208.5
196.5
65
44
66.1
44.6
156.0
79.4
27.5
62
44
Michaud Chailly RASE80
RASE80
80
108.0
M7
26
290.0
240.0
224.0
78
55
71.0
47.6
175.0
89.0
30.0
72
54
Michaud Chailly RASE20-N
RASE20-N
20
33.0
M7
11
130.0
105.0
89.5
32
19
43.7
26.6
64.0
33.3
14.5
12.8
6.6
Michaud Chailly RASE25-N
RASE25-N
25
37.5
M7
11
130.0
110.5
94.5
36
21
44.4
26.9
70.0
36.5
14.5
14
7.8
Michaud Chailly RASE30-N
RASE30-N
30
44.0
M7
14
158.0
125.5
109.5
40
25
48.4
30.1
82.0
42.9
17.0
19.5
11.3
Michaud Chailly RASE35-N
RASE35-N
35
51.0
M7
14
163.0
132.5
119.5
45
27
51.1
32.3
93.0
47.6
19.0
25.5
15.3
Michaud Chailly RASE40-N
RASE40-N
40
58.0
M7
14
179.0
150.0
126.5
48
30
56.3
34.9
99.0
49.2
19.0
32.5
19.8
Michaud Chailly RASE50-N
RASE50-N
50
69.0
M7
18
200.0
163.0
153.0
54
34
62.7
38.1
115.0
57.2
21.5
35
23.2
Michaud Chailly RASE60-N
RASE60-N
60
84.0
M7
18
240.0
200.0
180.0
60
42
77.8
46.8
140.0
69.9
25.0
52
36
Michaud Chailly RASE65-21...
RASE65-214
65
96.0
M7
22
260.0
208.5
196.5
65
44
66.1
44.6
156.0
79.4
27.5
62
44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청