Modèle B2-FR - Galet de guidage en V
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/b2_fr.prj},{NB=michaud_chailly_B2-FR 35 Z},{REF=B2-FR 35 Z},{USINAGE=Concentrique},{TAILLE=35},{CODE=900 737},{D1=107},{D2=28.5},{D3=17.0},{D4H7=40},{D5=56.9},{L1=84},{L2=30.0},{L3=25},{L4=17.5},{L5=7.5},{L6=1},{E1=42.0},{D6=4.1x4.5},{E=0},{D6X=4.100},{D6XX=4.500},{R=500},{VMAX=3600},{C1=28400},{C2=6150},{C0=32000},{INFOS=INFOTEXTE},{DG=74.400},{DP=56.900},{L5X=4.490},{D1X=84.000},{L2X=15.000},{RX=1.500},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
USINAGE
[-]
TAILLE
Taille
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4H7
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
E1
[mm]
D6
[mm]
E
[mm]
R
[mm]
VMAX
Vitesse max.
[Tr/min]
C1
Charge de base dyn. C1
[N]
C2
Charge de base dyn. C2
[N]
C0
Charge de base stat. C0
[N]
Michaud Chailly B2-FR 10 ...
B2-FR 10 Z
Concentrique
10
900 712
42
10.5
6.4
15
20.8
30
10.5
10
6.8
2.0
1
15.4
2.6x3
0
200
12000
4900
1060
5300
Michaud Chailly B2-FR 15 ...
B2-FR 15 Z
Concentrique
15
900 717
53
13.5
8.4
15
23.8
35
12.0
12
9.0
2.0
1
18.5
2.6x3
0
250
9000
7200
1560
6800
Michaud Chailly B2-FR 20 ...
B2-FR 20 Z
Concentrique
20
900 722
63
16.5
10.5
20
27.7
46
16.0
15
11.0
3.0
1
22.5
2.6x3
0
300
7000
10200
2200
9500
Michaud Chailly B2-FR 25 ...
B2-FR 25 Z
Concentrique
25
900 727
77
20.5
13.0
25
35.6
60
20.5
20
13.0
3.5
1
27.5
4.1x4.5
0
360
5600
16300
3530
15000
Michaud Chailly B2-FR 35 ...
B2-FR 35 Z
Concentrique
35
900 737
107
28.5
17.0
40
56.9
84
30.0
25
17.5
7.5
1
42.0
4.1x4.5
0
500
3600
28400
6150
32000
Michaud Chailly B2-FR 10
B2-FR 10
Excentrique
10
900 710
42
10.5
6.4
15
20.8
30
10.5
10
6.8
2.0
1
15.4
2.6x3
1
200
12000
4900
1060
5300
Michaud Chailly B2-FR 15
B2-FR 15
Excentrique
15
900 715
53
13.5
8.4
15
23.8
35
12.0
12
9.0
2.0
1
18.5
2.6x3
1
250
9000
7200
1560
6800
Michaud Chailly B2-FR 20
B2-FR 20
Excentrique
20
900 720
63
16.5
10.5
20
27.7
46
16.0
15
11.0
3.0
1
22.5
2.6x3
1
300
7000
10200
2200
9500
Michaud Chailly B2-FR 25
B2-FR 25
Excentrique
25
900 725
77
20.5
13.0
25
35.6
60
20.5
20
13.0
3.5
1
27.5
4.1x4.5
1
360
5600
16300
3530
15000
Michaud Chailly B2-FR 35
B2-FR 35
Excentrique
35
900 735
107
28.5
17.0
40
56.9
84
30.0
25
17.5
7.5
1
42.0
4.1x4.5
1
500
3600
28400
6150
32000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청