Modèle F3-05 - Segment d'arrêt DIN 472 pour alésage - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Segments d'arrêt
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/segments/f3_05.prj},{NB=michaud_chailly_F3-05-65},{REF=F3-05-65},{MAT=Acier},{D1=65},{D2=68.0},{D3=69.2},{D4=3.0},{L1=2.65},{L2=2.50},{H1=5.8},{H2=7.6},{TA=-0.07},{TG=+0.30},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=f3_05.txt},{FORM=0.000},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
mini
[mm]
L1
mini
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
maxi
[mm]
TA
Tolérance anneau
ⁿ/ₐ
TG
Tolérance gorge
ⁿ/ₐ
FORM
[mm]
Michaud Chailly F3-05-8
F3-05-8
Acier
8
8.4
8.7
1.0
0.90
0.80
1.1
2.4
-0.05
+0.09
0.000
Michaud Chailly F3-05-9
F3-05-9
Acier
9
9.4
9.8
1.0
0.90
0.80
1.3
2.5
-0.05
+0.09
0.000
Michaud Chailly F3-05-10
F3-05-10
Acier
10
10.4
10.8
1.2
1.10
1.00
1.4
3.2
-0.06
+0.11
0.000
Michaud Chailly F3-05-11
F3-05-11
Acier
11
11.4
11.8
1.2
1.10
1.00
1.5
3.3
-0.06
+0.11
0.000
Michaud Chailly F3-05-12
F3-05-12
Acier
12
12.5
13.0
1.5
1.10
1.00
1.7
3.4
-0.06
+0.11
0.000
Michaud Chailly F3-05-13
F3-05-13
Acier
13
13.6
14.1
1.5
1.10
1.00
1.8
3.6
-0.06
+0.11
0.000
Michaud Chailly F3-05-14
F3-05-14
Acier
14
14.6
15.1
1.7
1.10
1.00
1.8
3.7
-0.06
+0.11
0.000
Michaud Chailly F3-05-15
F3-05-15
Acier
15
15.7
16.2
1.7
1.10
1.00
2.0
3.7
-0.06
+0.11
0.000
Michaud Chailly F3-05-16
F3-05-16
Acier
16
16.8
17.3
1.7
1.10
1.00
2.0
3.8
-0.06
+0.11
0.000
Michaud Chailly F3-05-17
F3-05-17
Acier
17
17.8
18.3
1.7
1.10
1.00
2.1
3.9
-0.06
+0.11
0.000
Michaud Chailly F3-05-18
F3-05-18
Acier
18
19.0
19.5
2.0
1.10
1.00
2.2
4.1
-0.06
+0.13
0.000
Michaud Chailly F3-05-19
F3-05-19
Acier
19
20.0
20.5
2.0
1.10
1.00
2.2
4.1
-0.06
+0.13
0.000
Michaud Chailly F3-05-20
F3-05-20
Acier
20
21.0
21.5
2.0
1.10
1.00
2.3
4.1
-0.06
+0.13
0.000
Michaud Chailly F3-05-21
F3-05-21
Acier
21
22.0
22.5
2.0
1.10
1.00
2.4
4.2
-0.06
+0.13
0.000
Michaud Chailly F3-05-22
F3-05-22
Acier
22
23.0
23.5
2.0
1.10
1.00
2.5
4.2
-0.06
+0.13
0.000
Michaud Chailly F3-05-23
F3-05-23
Acier
23
24.1
24.6
2.0
1.30
1.20
2.5
4.2
-0.06
+0.13
0.000
Michaud Chailly F3-05-24
F3-05-24
Acier
24
25.2
25.9
2.0
1.30
1.20
2.6
4.3
-0.06
+0.21
0.000
Michaud Chailly F3-05-25
F3-05-25
Acier
25
26.2
26.9
2.0
1.30
1.20
2.7
4.5
-0.06
+0.21
0.000
Michaud Chailly F3-05-26
F3-05-26
Acier
26
27.2
27.9
2.0
1.30
1.20
2.8
4.7
-0.06
+0.21
0.000
Michaud Chailly F3-05-27
F3-05-27
Acier
27
28.4
29.1
2.0
1.30
1.20
2.9
4.7
-0.06
+0.21
0.000
Michaud Chailly F3-05-28
F3-05-28
Acier
28
29.4
30.1
2.0
1.30
1.20
2.9
4.8
-0.06
+0.21
0.000
Michaud Chailly F3-05-29
F3-05-29
Acier
29
30.4
31.1
2.0
1.30
1.20
3.0
4.8
-0.06
+0.25
0.000
Michaud Chailly F3-05-30
F3-05-30
Acier
30
31.4
32.1
2.0
1.30
1.20
3.0
4.8
-0.06
+0.25
0.000
Michaud Chailly F3-05-31
F3-05-31
Acier
31
32.7
33.4
2.5
1.30
1.20
3.2
5.2
-0.06
+0.25
0.000
Michaud Chailly F3-05-32
F3-05-32
Acier
32
33.7
34.4
2.5
1.30
1.20
3.2
5.4
-0.06
+0.25
0.000
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청