Modèle C2-151 - Coussinet autolubrifiant à collerette - Alliage ferreux
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Coussinets autolubrifiants bronze et alliage ferreux
collerette
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/coussinets_autolubrifiants/collerette/c2_151.prj},{NB=michaud_chailly_C2-151-16-22-25},{REF=C2-151-16-22-25},{MAT=Alliage ferreux},{D1=16},{D2=22},{D3=28},{L1=25},{L1X=16,20,25},{H1=3.0},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=c2_151.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
Michaud Chailly C2-151-3-...
C2-151-3-6-4
Alliage ferreux
3
6
9
4
1.5
Michaud Chailly C2-151-6-...
C2-151-6-10-6
Alliage ferreux
6
10
14
6
2.0
Michaud Chailly C2-151-6-...
C2-151-6-10-10
Alliage ferreux
6
10
14
10
2.0
Michaud Chailly C2-151-6-...
C2-151-6-10-16
Alliage ferreux
6
10
14
16
2.0
Michaud Chailly C2-151-8-...
C2-151-8-12-8
Alliage ferreux
8
12
16
8
2.0
Michaud Chailly C2-151-8-...
C2-151-8-12-12
Alliage ferreux
8
12
16
12
2.0
Michaud Chailly C2-151-8-...
C2-151-8-12-16
Alliage ferreux
8
12
16
16
2.0
Michaud Chailly C2-151-10...
C2-151-10-13-10
Alliage ferreux
10
13
16
10
1.5
Michaud Chailly C2-151-10...
C2-151-10-13-16
Alliage ferreux
10
13
16
16
1.5
Michaud Chailly C2-151-10...
C2-151-10-15-10
Alliage ferreux
10
15
20
10
3.0
Michaud Chailly C2-151-10...
C2-151-10-15-16
Alliage ferreux
10
15
20
16
3.0
Michaud Chailly C2-151-10...
C2-151-10-15-20
Alliage ferreux
10
15
20
20
3.0
Michaud Chailly C2-151-12...
C2-151-12-15-12
Alliage ferreux
12
15
18
12
1.5
Michaud Chailly C2-151-12...
C2-151-12-15-16
Alliage ferreux
12
15
18
16
1.5
Michaud Chailly C2-151-12...
C2-151-12-15-20
Alliage ferreux
12
15
18
20
1.5
Michaud Chailly C2-151-12...
C2-151-12-17-12
Alliage ferreux
12
17
22
12
3.0
Michaud Chailly C2-151-12...
C2-151-12-17-16
Alliage ferreux
12
17
22
16
3.0
Michaud Chailly C2-151-14...
C2-151-14-18-14
Alliage ferreux
14
18
22
14
2.0
Michaud Chailly C2-151-14...
C2-151-14-18-18
Alliage ferreux
14
18
22
18
2.0
Michaud Chailly C2-151-14...
C2-151-14-18-22
Alliage ferreux
14
18
22
22
2.0
Michaud Chailly C2-151-16...
C2-151-16-20-16
Alliage ferreux
16
20
24
16
2.0
Michaud Chailly C2-151-16...
C2-151-16-20-20
Alliage ferreux
16
20
24
20
2.0
Michaud Chailly C2-151-16...
C2-151-16-22-16
Alliage ferreux
16
22
28
16
3.0
Michaud Chailly C2-151-16...
C2-151-16-22-20
Alliage ferreux
16
22
28
20
3.0
Michaud Chailly C2-151-16...
C2-151-16-22-25
Alliage ferreux
16
22
28
25
3.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청