Modèle B6-W.-TR - Arbres de guidage avec taraudages radiaux
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/b6_w_tr_2.prj},{NB=michaud_chailly_B6-W-12_200 + 6TR-M4 (25 + 5x30 + 25)_(000005)},{D1=12.0},{MAT=0},{L=200},{FORMG=0},{FORMD=0},{D2GG=0},{L2G=0},{D5=4},{E4=30},{L5X=0},{D2GD=0},{L2D=0},{D11=12},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=b6wr.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L5
Position du premier perçage
[mm]
L6
Position du dernier perçage
[mm]
D4
Diamètre de perçage
[mm]
H5
Longueur
[mm]
H6
Longueur filetée de taraudage
[mm]
MASSE
Masse
[kg/m]
TOLH6
Tolérance h6
[µm]
TOLH7
Tolérance h7
[µm]
CIRCT1
Circularité t1
[µm]
PARAT2
Parallélisme t2
[µm]
PROF
Profondeur de dureté
[Rht mini]
Michaud Chailly B6-W-12-2...
B6-W-12
25.000
25.000
5.000
2.000
6.000
0.890
0-11
0-18
5.000
0.600
0.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청