카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
SYNTRONIC SERIES - Proportional precision pressure regulator syntronic series
Metalwork
FRL units
Precision pressure regulators
Proportional precision pressure regulator SYNTRONIC series
Proportional precision pressure regulator SYNTRONIC series
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/frl_units/precision_pressure_regulators/syntronic_series/syntronic_regulator/syntronic_regulator_asmtab.prj},{NB=5610G000},{SERIES=Syntesi},{SIZE=Size 1},{IN=0},{EL=Syntronic},{TYPE=00},{OUT=0},{PPATH=../parts/syntronic_regulator_asmtpl.prj},{A=42},{B=147.5},{C=44},{D=51.5},{E=33.5},{F=25.8},{G=Hole for M4 screws},{I=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
EL
Element
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
Hole for M4 screws
ⁿ/ₐ
I
[mm]
5610G000
5610G000
Syntesi
Size 1
Syntronic
42
0
147.5
44
51.5
33.5
25.8
Hole for M4 screws
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청