카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Elbow intermediate R4
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Automatic fittings
Brass fittings
Elbow intermediate R4
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/automatic_fittings/brass_fittings/elb_int_r4/elb_int_r4.prj},{NB=2004002},{CODE=2004002},{REF=R4},{DI=5},{DIIXY=5.00},{L=19.2},{D=3.0},{E=13.5},{X1=11.5},{X2=7.0},{X3=3.1},{X4=0.7},{X5=12.5},{X6=3.1},{X7=1.5},{R1=5.00},{V1=2},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
2004A02
2004A02
R4
3
10.4
2.0
6.3
2004A01
2004A01
R4
3.17
10.4
2.0
6.3
2L04001
2L04001
RL4
4
16.7
2.5
9.5
2004002
2004002
R4
5
19.2
3.0
13.5
2L04003
2L04003
RL4
6
19.0
4.5
11.5
2L04004
2L04004
RL4
8
21.3
6.5
13.5
2L04005
2L04005
RL4
10
23.3
8.0
16.0
2004006
2004006
RL4
12
26.0
10.0
20.5
2004007
2004007
RL4
14
29.3
12.0
22.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청