카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Rotary elbow, male, conical XR31C
Metalwork
Fittings and Accessories
Fitting and Accessories INOX
Push-in Fittings, stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fitting_and_accessories_inox/push_in_fittings/rot_elb_male_tap_xr31c.prj},{NB=2L31C10X},{CODE=2L31C10X},{REF=XR31C},{DI=8},{F=1/8},{FX=9.728},{CH=13},{E=14.5},{E1=14},{E2=12.500},{E3=11.000},{L=22},{LX=22.753},{L1=20.5},{L2=10.500},{L3=2.753},{P=7.5},{H=4.000},{H2=7.500},{INFO=Catalogue},{D=6.000},{D1=13.500},{D2=11.700},{D3=6.000},{D4=8.950}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
F
[mm]
CH
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
P
[mm]
2L31C02X
2L31C02X
XR31C
4
1/8
10
11.2
9
17
17.5
7.5
2L31C08X
2L31C08X
XR31C
6
1/8
13
14.5
12
22
20.0
7.5
2L31C09X
2L31C09X
XR31C
6
1/4
14
15.5
12
22
24.0
11.0
2L31C10X
2L31C10X
XR31C
8
1/8
13
14.5
14
22
20.5
7.5
2L31C11X
2L31C11X
XR31C
8
1/4
14
15.5
14
22
24.5
11.0
2L31C13X
2L31C13X
XR31C
10
1/4
16
18.0
16
26
27.0
11.0
2L31C14X
2L31C14X
XR31C
10
3/8
17
19.0
16
26
27.5
11.5
2031C15X
2031C15X
XR31C
12
3/8
22
24.5
19
28
31.0
11.5
2031C16X
2031C16X
XR31C
12
1/2
22
24.5
19
28
34.0
14.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청