카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Rodless cylinder MAGNETIC SLIDE
Metalwork
Actuators
Rodless cylinders with magnetic sliding series MAGNETIC SLIDE
Rodless cylinders with magnetic sliding series MAGNETIC SLIDE configurator
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/rodless_cyl_mag_slid/rodless_cyl_magnetic_slid/rodless_magnetic_asmtab.prj},{NB=27A0160010XP/0-},{IDNR=},{DI=16},{TYPE=Rodless},{EX1=A},{EX=Standard},{HUB=10},{HUBST=0},{MAT=Stainless steel tie rod},{SE=Polyurethane gaskets},{AC1=0},{AC2=},{AC3=},{INFO=Catalogue},{A=35},{B=125},{C=M5},{DC=17.3},{DT=M16x1.5},{F=M5x7},{F1=8x3},{I=26},{L=205},{L1=181},{L2=169},{L3=12},{L4=10.0},{L5=28},{L6=62.5},{L7=22},{L8=6},{CH=24},{H=8},{X=14.0},{Y=9},{PPATH=rodless_magnetic_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
EX
Execution
ⁿ/ₐ
MAT
Material 1
ⁿ/ₐ
SE
Seal
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
Thread
ⁿ/ₐ
DC
[mm]
DT
Thread
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
F1 H9
ⁿ/ₐ
I
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
CH
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
27A0160010XP
27A0160010XP
16
Rodless
Standard
Stainless steel tie rod
Polyurethane gaskets
35
125
M5
17.3
M16x1.5
M5x7
8x3
26
205
181
169
12
10.0
28
62.5
22
6
24
8
14.0
9
27A0200010XP
27A0200010XP
20
Rodless
Standard
Stainless steel tie rod
Polyurethane gaskets
42
135
G1/8
21.3
M22x1.5
M5x10
8x3
32
217
185
169
16
15.5
25
67.5
17
8
32
7
17.5
9
27A0250010XP
27A0250010XP
25
Rodless
Standard
Stainless steel tie rod
Polyurethane gaskets
50
150
G1/8
26.5
M22x1.5
M6x11
10x4
36
238
206
188
16
17.1
28
75.0
19
9
32
7
21.5
9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청