카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
COMPENSATION JOINT - MODEL GA
Metalwork
Actuators
Compact cylinder series CMPC TWO-FLAT
Accessories for compact cylinders series CMPC TWO-FLAT
Joints, flanges, articulated joints, forks
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/comp_cyl_ser_cmpc_2_flat/accessories/joints/compensation_joint.prj},{NB=W0950326021-20},{IDNR= },{CODE=W0950326021},{VER=11},{DI=20},{DIX=20,25,32,40},{A=49},{B=36},{C=30},{CH=13},{D=11},{D1=6.5},{F=M10x1.25},{G=39.5},{G1=17},{P=6.5},{S=12},{S1=10.0},{WG=172},{X=1},{CH1=6.500},{ND=10.000},{P1=1.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CH
[mm]
D
ØD
[mm]
D1
ØD1
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G
ØG
[mm]
G1
ØG1
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
WG
Weight
[g]
W0950326021
W0950326021
49
36
30
13
11
6.5
M10x1.25
39.5
17
6.5
12
10.0
172
W0950406021
W0950406021
59
42
36
15
14
8.5
M12x1.25
44.0
19
8.5
15
13.5
286
W0950506021
W0950506021
79
58
44
22
17
10.5
M16x1.5
59.0
26
10.5
20
15.0
628
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청